Skip to main content

Gör ditt hus till ett hem med en luftrenare från Daikin. Den tar hand om små och skadliga luftburna föroreningar, pollen och allergener. Resultatet: Ren och fräsch inomhusluft.

En kvinna njuter av ren luft i vardagsrummet tack vare en luftrenare

Varför är luften som du andas hemma så viktig?

Varje dag äter vi 1 kilo mat och dricker 2 kilo vatten – men visste du att vi andas in ungefär 15 kilo luft under samma tid? Vi klarar oss utan mat i flera veckor, utan vatten i några dagar, men bara några minuter utan luft.

  • Luftföroreningarna i inomhusluften är 2–5 gånger värre än i luften utomhus
  • Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus
  • En genomsnittlig vuxen andas 15 000 liter luft varje dag
  • Mer än hälften av alla människor har någon närstående med andningsproblem

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus, men tyvärr kan luften vi andas hemma vara av upp till fem gånger så dålig kvalitet som utomhusluften

Självklart kan partiklar i utomhusluften som pollen och andra luftföroreningar bidra till problemet, men även damm eller allergener som finns i hemmet kan vara boven i dramat. Till och med vardagsaktiviteter, som matos, eller damm som virvlar upp när vi städar, kan påverka kvaliteten på luften vi andas. Ju mindre partiklar desto skadligare är de för vår hälsa. Små partiklar (PM2,5) definieras som partiklar med en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre. Dessa är så små att de är osynliga, och inger oss en falsk känsla av trygghet. Men med rätt filtreringssystem kan de negativa följderna av dessa föroreningar i luften mildras.

Sex anledningar att välja en luftrenare

En luftrenare är ett användbart tillskott i alla hem, men rekommenderas särskilt för personer med allergi, astma och andningsproblem. Små barn, gravida kvinnor eller äldre personer är särskilt känsliga för dålig luft inomhus.

Luftrenare filtrerar bort pollen, kvalster och andra allergener så att du slipper nysningar, kliande ögon och nästäppa

Barn och spädbarn är oftast mest sårbara. Säkerställ en hälsosam inomhusmiljö med luftrenare som avlägsnar skadliga föroreningar, damm och husdjursallergener. De är tystgående och därför perfekta på förskolor och i barnrum.

Minska mängden päls, allergener och dålig lukt från husdjur med en luftrenare. Den gör ditt hem renare och förhindrar allergiska reaktioner hos personer känsliga mot husdjursallergener.

Avlägsna luftburna irriterande ämnen och välj en luftrenare med luftfuktningsfunktion för optimal luftfuktighet när du sover – så minskar du torrhet i halsen och hosta under natten

Damm är ett vanligt problem i alla hem. Dammet kan innehålla partiklar som husdjursallergener, mögelsporer och kvalster. Med en luftrenare kan du minska mängden luftburna irriterande ämnen i utrymmen där damm brukar ansamlas.

Eliminera dålig lukt från matlagning, rökning och vardagsliv med ett luktavlägsnande filter. Njut av ett väldoftande hem, även med öppna planlösningar eller i bostäder med begränsad ventilation.

Daikins luftrenare kan styra och avsevärt förbättra luftkvaliteten i ditt hem

Hur fungerar en luftrenare från Daikin?

Daikins luftrenare kan bidra till kampen mot luftvägssjukdomar, pollen och andra säsongsallergier. Mängden små skadliga partiklar minskas i tre steg:

Daikins luftrenare drar effektivt in luft från tre håll och säkerställer därmed ett stort filtreringsområde

Vårt elektrostatiska HEPA-filter fångar effektivt upp damm och föroreningar. Det kan ta bort 99,97 % av de skadliga partiklarna ner till en storlek på 0,3 μm. Det luktavlägsnande filtret absorberar och eliminerar dålig lukt.

Daikins streamer-teknik bryter genom oxidering ner skadliga ämnen som fastnar i filtret

Se våra premium- luftrenare

Välkomna vintern med öppna armar och skänk renare luft till dina nära och kära.

Köp direkt från Daikin via vår webbshop

Gå till Daikins webbshop Daikinshop och utnyttja fördelarna med att köpa direkt från oss: Gratis frakt, snabb leverans och säker betalning med SVEA.

Vi har ett brett utbud av luftrenare för alla utrymmen

Kan Daikins luftrenare hjälpa mot luftvägsvirus?

Daikin har alltid varit ledande inom innovativa lösningar. Vi bad det välrenommerade franska laboratoriet Institut Pasteur de Lille att noggrant testa våra enheter, och vi är stolta över resultaten.*

Daikins luftrenare MC55W och MCK55W eliminerar mer än 99,98 % av det coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter. Detta virus är av samma slag som SARS-CoV-2, det coronavirus som orsakade covid-19-pandemin.

Enheterna har dessutom visat sig vara till 99,93 % effektiva mot H1N1-viruset (som orsakar vanlig influensa) på 2,5 minuter.

Det innebär att Daikins luftrenare kan bidra till kampen mot luftvägssjukdomar genom att dessa luftrenare, som är kompakta och redo att kopplas in, kan spela en avgörande roll i att minska risken för att luftvägsvirus sprids.

Kan Daikins luftrenare optimera luftfuktigheten?

Luftfuktigheten i hemmet bör ligga på mellan 40 % och 60 %. Både Världshälsoorganisationen WHO och amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA rekommenderar detta intervall då det passar de flesta människor väl. Låg luftfuktighet blir ett problem under vintern, när välisolerade hus skapar torr inomhusluft som kan torka ut huden. Dessutom blir många torra i halsen och sover dåligt på grund av hosta.

Daikins MCK70Z- ochMCK55W-modeller har en extra luftfuktningsfunktion som tillför fukt till luften för att bibehålla en optimal luftfuktighet som är behaglig för dig och din familj.

Andra lösningar för luftkvalitet inomhus

Ta en titt på följande produkter som renar och filtrerar luften och håller luftkvaliteten inomhus god även om utomhusluften är förorenad

Skapa en hälsosam inomhusmiljö med frisk luft och spara samtidigt uppvärmningskostnader med ett centralt ventilationssystem med värmeåtervinning

Våra luft/luftvärmepumpar erbjuder värme och kyla och skapar ren luft för optimal komfort

Hävdad effekt enligt Institut Pasteur de Lilles tester:

Daikins enhet MCK55WVM (handelsnamn MCK55W), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,996 % av det coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 0,47 m3, inget luftutbyte). Coronavirus HCoV-229E skiljer sig från det virus som orsakar covid-19 – SARS-CoV-2 – men tillhör samma familj av coronavirus. | Daikins enhet MC55WVM (handelsnamn MC55W/VB), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det humana coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 1,4 m3, inget luftutbyte). Coronavirus HCoV-229E skiljer sig från det virus som orsakar covid-19 – SARS-CoV-2 – men tillhör samma familj av coronavirus. | Daikins enhet MCK55WVM (handelsnamn MCK55W), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,986 % av influensa A-virus av undertyp H1N1 på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 0,47 m3, inget luftutbyte). | Daikins enhet MC55WVM (handelsnamn MC55W/VB), som har testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensa A-virus av undertyp H1N1 på 2,5 minuter vid "turbo"-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en invändig volym på 0,47 m3, inget luftutbyte).

Luftrenares kapacitet att fånga upp damm och avlägsna lukter:

  • Inte alla skadliga ämnen i cigarettrök (kolmonoxid etc.) kan avlägsnas. 
  • Inte alla komponenter som utsöndras löpande (från byggnadsmaterial, husdjur och dylikt) kan avlägsnas. 
  • Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling.

Hävdad HEPA-filtreringseffekt:

  • 99,97 % är filtrets prestanda, inte filtreringsprestandan för hela rummet.
  • Bytestiden har verifierats genom en testmetod baserad på Japan Electrical Manufacturers Associations standard JEM1467.

Hävdad effekt för att avlägsna lukter/gaser:

  • Absorption och nedbrytning av lukter: en luftrenare och en luktkomponent – acetaldehyd – placerades i en 21 m³ stor låda och luftrenaren togs i drift. Undersökt ökning av koncentrationen av den produkt (CO2) som bildades vid nedbrytning av acetaldehyd genom streamern (utvärdering genom Daikin). Testenhet: Testad med MCK55S (japansk modell), en modell likvärdig MCK55W-serien.
  • Nedbrytning av formaldehyd: testmetod: konstant genereringsmetod. Testutrymme: 22 till 24 m³, temperatur: 23 ± 3 °C, luftfuktighet: 50 ± 20 %. Ventilationsförhållanden: När en koncentration på 0,2 ppm utsöndras löpande bibehålls en kapacitet för avlägsnande på 0,08 ppm vid 36 m³/h, vilket uppfyller riktlinjen från Japans ministerium för hälsa, arbete och välfärd. (Detta motsvarar ventilationskapaciteten i ett ca 65 m³ stort rum.)

Hävdad effekt för nedbrytning av ämnen:

  • Avlägsnande av bakterier från dammfiltret: testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044988001-0201. Testmetod: En testremsa indränkt i bakterievätska placerades på ingångssidan av ett dammfilter installerat i en luftrenare, varpå luftrenaren kördes i ett testutrymme på 25 m³. Antalet levande bakterier efter fem timmar räknades. Testresultat: Antalet minskade med mer än 99 % på fem timmar. Testenhet: Testad med MCK55S (japansk modell), en modell likvärdig MCK55W-serien (turbodrift).
  • Avlägsnande av bakterier från luftfuktningsfiltret: testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044989001-0101. Testmetod: En testremsa indränkt i bakterievätska placerades på ingångssidan av ett luftfuktningsfilter installerat i en luftrenare, varpå luftrenaren kördes i ett testutrymme på 25 m³. Antalet levande bakterier efter fem timmar räknades. Objektdel: Luftfuktningsfilter. Testresultat: Antalet minskade med mer än 99 % på fem timmar. Testenhet: Testad med MCK55S (japansk modell), en modell likvärdig MCK55W-serien (turbodrift).
  • Nedbrytning och avlägsnande av allergener: olika allergener bestrålades genom streamerurladdningen, och nedbrytningen av protein i allergenerna verifierades genom ELISA-metoden – katafores – eller ett elektronmikroskop (forskningssamarbete med Wakayama Medical University). Testexempel: "Pollen från japansk ceder Cryj-1". Testresultat: 99,6 % eller mer bröts ned och avlägsnades på 2 timmar (ELISA-metoden); 96,9 % bröts ned och avlägsnades på 4 timmar (annan mätmetod). Anmärkning: testet genomfördes på flashstreamer-modulen. • Avlägsnande av virus ref. 1: testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science. Certifikat testresultat 21_0026 (utfärdat av samma organisation). Resultatet av experimentet: 99,9 % av viruset A-H1N1 avlägsnat efter 1 timme. Anmärkning: testet genomfördes på flashstreamer-modulen. • Avlägsnande av virus ref. 2: testorganisation: Vietnamese Institute of Hygiene and Epidemiology. Resultatet av experimentet: över 99,9 % av viruset A-H5N1 avlägsnat på 3 timmar. Anmärkning: testet genomfördes på flashstreamer-modulen. • Avlägsnande av virus ref. 3: testorganisation: Graduate School of Kobe University. Resultatet av experimentet: över 96 % av noroviruset avlägsnat på 24 timmar. Anmärkning: testet genomfördes på flashstreamer-modulen.