Upptäck våra populäraste ventilationssystem
Med DUCO-teknik erbjuder våra ventilationssystem för värmeåtervinning intelligenta, energieffektiva integrerade lösningar för alla typer av hem
Jämför modeller (1)
Jämför modeller
Färger
Färger
Sammanfattning
Dimensions (hxwxd)
Dimensions (hxwxd)
Ljudtryck
Ljudtryck
Weight
Weight
Air flow rate
Air flow rate
Energy label
Energy label
Counterpressure
Counterpressure
Jämför våra modeller
Titta och lär dig om ventilation
Luta dig tillbaka och ta del av allt du behöver veta om våra lösningar med dessa berättelser, noggrant utvalda för dig
Mer information om ventilation
Ett hemventilationssystem förbättrar luftkvaliteten genom att släppa in frisk utomhusluft och ventilera ut gammal inomhusluft. Det använder en värmeväxlare för att hålla temperaturer och luftfuktighet stabila, vilket minskar uppvärmningskostnaderna. Det använder också filter för att ta bort föroreningar och allergener, vilket gör luften renare och hälsosammare att andas.
Ett DUCO centraliserat HRV-system förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att släppa in frisk utomhusluft och ventilera ut gammal inomhusluft. Det gör det genom att använda en värmeväxlare som håller inomhustemperaturen mycket stabilare.
Det finns två huvudkomponenter i ventilationssystemet:
1) Värmeväxlare: Värmeväxlaren är en anordning som överför värme från gammal inomhusluft till frisk utomhusluft. Detta hjälper till att hålla inomhustemperaturen stabil, vilket minskar värmekostnaderna.
2) Filter: Systemet innehåller även filter som hjälper till att avlägsna föroreningar och allergener från luften. Dessa filter fångar upp och neutraliserar föroreningar i luften, vilket gör luften i ditt hem eller på ditt kontor renare och hälsosammare att andas.
Utöver detta justerar DUCO Centralized HRV-systemet automatiskt fläkthastigheten baserat på luftkvaliteten. Det finns också en styrenhet och en timerfunktion, som fungerar i de olika rummen där systemet används. Detta gör att du kan ställa in systemet så att det kör under en viss tidsperiod.
Att låta ditt DUCO Centralized HRV-system inspekteras regelbundet är nyckeln till att behålla dess tillförlitlighet och livslängd. Detta kan inkludera rengöring av DucoVents, byte av filter och kontroll av läckor eller andra problem.
Det är också viktigt att hålla till- och utloppsventilerna fria från eventuella hinder och regelbundet kontrollera filterbytesindikatorn för att säkerställa att filtren inte är igensatta och behöver bytas ut.
Luftflödet och temperaturen i olika rum i ditt hem eller på ditt kontor bör också has i åtanke och kontrolleras regelbundet, för att säkerställa att systemet fördelar frisk luft jämnt över hela byggnaden.
Ett ventilationssystem hjälper till att förbättra inomhusluftens kvalitet på fler märkbara sätt.
Samtidigt som släpper in frisk utomhusluft, ventilerar det också bort gammal inomhusluft. Denna process är känd som "luftväxling". Den tar bort och späder ut luftföroreningar, allergener och andra föroreningar.
1) Ventiler: Ett ventilationssystem använder en kombination av DucoVents för tillförsel och DucoVents för utsläpp, för att cirkulera frisk luft i en byggnad. Det distribuerar sedan denna friska luft med hjälp av HEPA-filter. De filtrerar och neutraliserar på så sätt inomhusluften, vilket skapar en hälsosammare och renare plats att andas på.
2) Minskade symtom på allergier och astma: Ett ventilationssystem hjälper till att minska symptomen på allergier och astma genom att ta bort partiklar från luften.
3) Reducerar lukter: Vardagsaktiviteter, såsom matlagning kan skapa oönskad lukt. Ett ventilationssystem hjälper till att ta bort dessa otrevliga lukter, vilket gör din livsmiljö mer bekväm.
4) Ökar komforten: Ett ventilationssystem kan bidra till att skapa ett bekvämare och trevligare boende eller arbetsutrymme. Det tar bort föroreningar, dålig lukt och allergener, vilket skapar en renare och säkrare plats för dig.
Dålig ventilation påverkar både ditt hem och din hälsa. Dåligt ventilerade hem kan leda till att det ansamlas fukt, vilket leder till mögel och unken lukt i gips eller andra byggmaterial. Fuktansamling kan orsaka skador och röta, vilket kan locka till sig ohyra och ytterligare angrepp. Dessutom kan det leda till att byggnader blir för varma eller kalla, vilket ökar energiförbrukningen och därmed också kostnaderna. Mögelansamlingar, bakterier och dålig luftkvalitet kan också leda till andningsproblem, allergier och trötthet. De två problemen är sammanlänkade och en bättre ventilation åtgärdar båda problemen.
Lösningar för förbättrad luftkvalitet
Det finns massor av lösningar för att åtgärda dålig luftkvalitet. Naturliga lösningar på ventilationen, såsom att öppna fönster, undvika levande ljus eller använda eldstäder hjälper en del. Det mest effektiva är dock att installera ett mekaniskt ventilationssystem som är en effektiv och hållbar lösning för att förbättra luftkvaliteten. Om du redan har ett på plats, kan det ge enorma vinster att byta och rengöra filtren.
Det finns fyra huvudsakliga sätt som ett effektivt ventilationssystem kan minska boende- och hushållskostnaderna. Dessa är:
1) Energibesparingar: Ett värmeåtervinningssystem (vilket är det mest effektiva sättet att spara kostnader) hjälper till med energibesparingar. Det överför värme från den utgående luften till den ingående, friska luften på ett sätt som håller temperaturen stabil. Detta minskar behovet av uppvärmning, vilket håller nere energikostnaderna.
2) Minskad värme- och kylbelastning: Genom att föra in utomhusluft och ta bort gammal inomhusluft hjälper ventilationssystemet till att minska värme- och kylbelastningen från ett HVAC-system. Detta bidrar i sin tur till att förlänga livslängden för HVAC-utrustningen. Detta minskar i sin tur underhållskostnaderna.
3) Färre allergier och mindre astma: Ducos centraliserade värmeåtervinningssystem hjälper avsevärt till att minska symptomen på allergier och astma genom att ta bort skadliga partiklar från luften.
4) Låga underhållskostnader: Duco-systemet har en låg underhållskostnad samt är konstruerat av högkvalitativa material och avancerad teknik, vilket gör det robust och hållbart.
En professionell ventilationsinstallatör bedömer byggnaden och utvärderar kostnaden. De har då byggnadens storlek och antal personer i åtanke för den säkraste och mest effektiva ventilationssystemet och installationsprocessen. De utformar ett lämpligt ventilationssystem, med hänsyn till de byggregler som finns samt eventuella renoveringar som kan behövas i äldre byggnader, innan Ducoflex-kanalsystem installeras. Systemet måste vara åtkomligt, så att det regelbundet kan testas och inspekteras för underhåll och renovering.
Installationsprocessen för ett ventilationssystem går till i några steg:
1) Bedömning: En fackman bedömer byggnaden för att avgöra vilken typ av ventilationssystem som är bäst lämpat för utrymmet. I detta tar man hänsyn till faktorer som byggnadens storlek, antalet boende och halterna av luftföroreningar i området.
2) Design: Nästa steg är att designa ventilationssystemet. Detta inkluderar utförandet av Ducoflex-kanalsystemet, placeringen av till- och frånluftsventilerna samt storlek och typ av utrustning som behövs.
3) Installation: Installationen av ventilationssystemet börjar vanligtvis med Ducoflex-kanalsystemet. Detta ansluts sedan till till- och frånluftsventilerna, som vanligtvis är placerade på byggnadens väggar eller tak.
4) Testning: När installationen väl är klar, kommer fackmän att testa systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och att luftflödet är balanserat samt att systemet uppfyller kraven i byggreglerna.
5) Underhåll: Alla ventilationssystem kräver regelbunden inspektion, så det är viktigt att du får regelbundna kontroller utförda av din installatör.
Upplev skillnaden med Daikin
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig