Luftkvaliteten i ditt hem är viktigare än någonsin. Vi är en "inomhusgeneration" och vi tillbringar mer än 90 % av vår tid inomhus. Många av oss är omedvetna om att luftkvaliteten i våra hem kan vara upp till fem gånger sämre än utomhus.
Det är ett osynligt problem, men Daikins luftrenare är den optimala lösningen för att göra luften du och din familj andas hemma både renare och hälsosammare.
Daikins luftrenare är kända för sin höga effektivitet tack vare det elektrostatiska HEPA-filtret med hög prestanda – ett högeffektivt system designat för att avlägsna små partiklar. Vår patenterade streamer-teknik är utformad för att med hög precision eliminera virus och allergener.
Även om hotet från covid-19 har lagt sig har världen lärt sig vikten av ren luft och vilka fördelar den har för hälsan – alltifrån färre miljöfaktorer som kan utlösa sjukdomar som astma och allergi, till att minska spridningen av luftburna sjukdomar. Renare inomhusluft kan dessutom skydda mot föroreningar utomhus som smog och rök. När du väljer en luftrenare från Daikin vill vi att du ska känna dig helt trygg.
Eftersom vi vill se till att du får det allra bästa när det gäller luftrening samarbetar vi med ledande experter för att testa våra produkter. Vi har erhållit testresultat från några av världens mest välrenommerade institut.
Hur testas Daikins luftrenare mot luftvägsvirus?
Daikin har alltid varit ledande inom innovativa lösningar, så vi ville gärna testa hur effektiva våra luftrenare är. Vi bad det välrenommerade franska laboratoriet Institut Pasteur de Lille (IPL) att noggrant testa våra enheter*, och vi är stolta över att dela med oss av de två viktigaste resultaten vi fick av dem:
- Daikins luftrenare eliminerar mer än 99,98 % av det humana coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter. Detta virus är av samma slag som SARS-CoV-2, det coronavirus som orsakade covid-19-pandemin.
- Enheterna har dessutom visat sig vara till 99,93 % effektiva mot H1N1-viruset (som orsakar vanlig influensa) på 2,5 minuter.
Det innebär att Daikins luftrenare kan bidra till kampen mot luftvägssjukdomar genom att minska risken för att luftvägsvirus sprids.
Daikins godkännandemärkning från IPL är viktig för oss: institutet grundades år 1894 för att bekämpa epidemier och är än idag en ledande aktör i arbetet med att främja god hygien och förhindra spridning av sjukdomar. IPL, som består av 33 forskningsteam, jobbar endast med noga utvalda samarbetspartners. Att de väljer att utföra rigorösa tester på Daikins produkter är därför ett tydligt bevis på vår höga kvalitet.
Vi vet att du vill hålla ditt hem säkert och förhindra spridning av luftvägsvirus – och vi är stolta över att få hjälpa dig med våra välbeprövade luftrenare.
I den här videon får du veta mer om Institut Pasteur de Lille:
*Läs mer om vilka enheter som har testats och tillhörande testresultat
Hur kan en luftrenare från Daikin hjälpa vid allergier?
Eftersom vi tillbringar allt mer tid inomhus ökar allergierna. Det är därför viktigt att minimera irriterande ämnen och föroreningar så att vi slipper förlita oss på läkemedel för att hantera symptomen.
Daikins luftrenare kan stoppa allergener orsakade av husdjur, rök och andra irriterande ämnen innan de blir ett problem.
Vi kan stolt berätta att våra allergilösningar har erhållit godkännandemärkning från Allergy UK, vilket innebär att de har certifierats som effektiva för att reducera antalet små partiklar inklusive allergener, bakterier och virus.
European Centre for Allergy Research Foundation har dessutom testat Daikins luftrenare och kommit fram till att de är allergivänliga. ECARF:s kriterier uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste vetenskapliga rönen, vilket innebär att godkännandemärkningen är ett bevis på Daikins höga standarder.
Dessa tre certifieringar innebär att du genom att välja Daikin kan känna dig säker på att du får den rena luft som du och din familj behöver i ert hem.
Se våra tystgående premium-luftrenare
Välkomna vintern med öppna armar och skänk renare luft till dina nära