Skip to main content

Ett hem är mer än bara ett ställe att vistas på: det är ett utrymme där komfort och kärlek förenas. Upptäck våra lösningar för värme, kyla, varmvatten och luftrening  – utformade för att öka din livskvalitet.

  • Komfortabel uppvärmning
  • Effektiv kylning
  • Alltid tillgång till varmvatten
  • Luftrening och ventilation

Hur en Daikin-produkt kan bidra till att ditt hus blir ett hem

Vi på Daikin anser att ett hus blir ett hem genom komfort, omsorg och glädjen i att dela ögonblick med varandra. Upptäck våra komfortlösningar för ditt hem.

Upptäck våra lösningar utifrån dina behov

Våra lösningar är skräddarsydda för varje kunds specifika krav. Vårt produktsortiment garanterar maximal komfort i ditt hem med hållbara och kostnadseffektiva system som tillhandahåller:

1. Värme, kyla och varmvatten

Våra värmepumpar är en pålitlig källa till värme, kyla och varmvatten året runt och skapar en perfekt och trivsam miljö som gör ditt hus till ett hem

Ska du byta ut ett befintligt värmesystem eller överväger du att skaffa ett nytt? Då har du kanske funderat på att gå från elvärme till något som inte påverkas lika mycket av stigande energipriser, och som har lägre påverkan på miljön.

Alla hus har olika behov.

Låt oss titta på de alternativ som har låg påverkan på miljön.

Osäker på vilken lösning som passar dina behov?

Låt oss guida dig till den lösning som passar dig och din situation bäst.

Våra lösningar för värme, kyla och varmvatten

Valet av rätt värmesystem beror på vilken typ av hus du bor i, din budget och din livsstil. Alternativen är många beroende på vad du letar efter.

Vad är en värmepump?

  • En värmepump är en effektiv teknisk lösning med låga koldioxidutsläpp, som ger mer energi än den förbrukar.
  • Den använder förnybara energikällor som luft, vatten och geotermisk energi för att ge värme, kyla och varmvatten till ditt hem.
  • Denna energi avges inomhus genom avgivare såsom radiatorer, golvvärme, luft/luft-inomhusenheter, fläktkonvektorer och ditt varmvattensystem.

Vilka olika typer av värmepumpar finns det?

Våra populäraste värmepumpar

Sex anledningar att investera i en värmepump

Det finns många fördelar med att investera i en värmepump. Nedan följer sex viktiga anledningar till varför en värmepump är en smart investering i ditt hem:

  1. En värmepump ökar värdet på din fastighet: Installationen av en värmepump har en positiv effekt på EPC (energiprestandacertifikatet) för byggnader i Europa, och leder ofta till en uppgradering med en eller flera energiklasser. Framtida energibesparingar och förbättrad komfort i energieffektiva hus visar sig sedan som en ökning av fastighetsvärdet eller uthyrningspriset. Värdeökningen ligger på mellan 2 och 8 %.
  2. Värmepumpar leder till lägre energikostnader: Att installera en värmepump istället för en elvärmepanna, som värme- och varmvattensystem, förväntas leda till energibesparingar under en förutspådd period på 10 år. Man kan förvänta sig att man sparar mer och mer sett över tid.
  3. Incitament: Värmepumpar kan tyckas kräva en större initial investering jämfört med traditionella värmesystem. Men när man funderar på att köpa en värmepump är det viktigt att veta att chanserna att kunna få bidrag är höga, vilket gör det mycket attraktivt att investera i en värmepump.
  4. Ett (potentiellt) förbud mot konventionell uppvärmningsteknik: De europeiska ländernas regeringar har nettonoll-ambitioner. Fler länder åtar sig att nå nettonollutsläpp under de kommande årtiondena. Dessa långsiktiga mål kan endast uppnås genom att nå mätbara milstolpar på kort sikt.
  5. Lägre miljöpåverkan: Värmepumpar är en av huvudlösningarna för att nå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp. Vår fallstudie visar att en värmepump från Daikin är 2–24 gånger mindre koldioxidintensiv, vilket bidrar till besparingar på mellan 0,2 och 2 ton CO2-ekvivalenter under användningsfasen per år (beroende på utsläppsfaktorn i varje lands elnät).
  6. Kombinera en värmepump med solpaneler för att spara energi: Kombinationen av en värmepump och solpaneler (PV) är ett mycket bra sätt att spara energi. Värmepumpen kan delvis drivas med gratis energi tack vare installationen av solpaneler

Mer information om värmepumpar

Få svar på alla frågor du har om värmepumpar och hur de kan fungera för dig

Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.

Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.

De flesta värmepumpar består av en inomhus- och en utomhusenhet. Varje enhet avger ljud när den är igång, ljud som generellt mäts i dBA, och skalan går från 0 dBA till 140 dBA.

När man tittar på ljudnivåerna ser man att det även finns specifikationer för ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå.

Ljudeffektnivå är ljudnivån uppmätt direkt vid ljudkällan och är den ljudeffekt en apparat avger.

Ljudtrycksnivå är ljudnivån som den uppfattas. Den beror dels på avståndet och dels på omgivningen. Ju längre bort från apparaten man är, ju lägre ljudnivå. Likaså uppfattas ljudnivån olika i olika omgivningar. En viss ljudeffekt ger betydligt högre ljudnivå inomhus än utomhus.

Daikins inomhusenheter anses vara mycket tysta. De avger generellt en ljudtrycksnivå på ca 30 dBA, vilket är jämförbart med ljudet när en person viskar.

Eftersom det finns fler storlekar på utomhusenheterna varierar ljudtrycksnivån. Den ligger mellan 40 dBA och 62 dBA. Det är jämförbart med fågelkvitter eller några personer som pratar med varandra.

Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.

En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.

Olika länder i Europa har olika bestämmelser och incitament på statlig och regional nivå för att ge stöd till köp och installation av en värmepump.

Då de skiljer sig åt i kriterierna för hur man bli berättigad till stöd bör du kontakta din Daikin-installatör, eller titta på myndighetens webbplats, där du hittar mer information.

Värmepumpar kräver inte så mycket. Vi rekommenderar att du schemalägger årligt underhåll med din installatör eller serviceleverantör för att se till så din värmepump fortsätter arbeta så effektivt som möjligt. En typisk service bör innefatta ett antal standardkontroller samt en grundlig rengöring av värmepumpen och filtren.

En Daikin-återförsäljare tar hand om allting relaterat till beställning, leverans och installation av din värmepump.

Det enklaste svaret är; det beror på. Att installera en värmepump är mer än att bara placera en inomhus- och en utomhusenhet. Därför finns det ingen definitiv tidsram för hur lång tid det tar att installera en värmepump. Det beror på ett antal olika faktorer såsom:

  • Typ av hus: Är det en nybyggnation eller ett befintligt hus? För nybyggnation måste byggplaneringen tas med i beräkningen. För befintliga hus påverkas installationstiden av om befintliga värmeavgivare ska användas eller bytas ut.
  • Typ av värmepump: Det finns ett stort utbud av olika värmepumpar, och var och en av dem tar olika lång tid att installera.
  • Extra arbeten: Oavsett om du installerar en värmepump i ett befintligt eller nybyggt hus kan det finnas extra arbeten som måste göras för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av ditt nya system. Det kan innefatta installation eller byte av värmeavgivare (såsom radiatorer), tilläggsisolering etc.

Priset för att installera en värmepump beror på vilken typ av värmepump du väljer.

Andra faktorer som kan påverka priset är renovering och extra arbeten i fastigheten (såsom tilläggsisolering) som behöver utföras, plus din installatör. Olika installatörer har olika pris beroende på deras expertis och erfarenhet.

En Daikin-återförsäljare är det bästa alternativet för hjälp med värmepumpar. Våra återförsäljare är utbildade på våra produkter och har stor erfarenhet av att installera dem. Du kan även testa vår lösningsguide.

Befinner du dig i Stockholmsområdet kan du boka en tid i Daikin Experience Center. Där hjälper vi dig att hitta rätt lösning samtidigt som du kan uppleva våra värmepumpar på riktigt.

2. Luftrening och ventilation

Förbättra luftkvaliteten inomhus med våra luftrenare, ventilationsenheter och luft/luftvärmepumpar

Varför är det viktigt att andas friskare luft?

  • Visste du att vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus, samtidigt som inomhusluften kan vara två till fem gånger sämre än utomhusluften?

  • En genomsnittlig vuxen andas 15 000 liter luft varje dag. Samtidigt som vi tänker mycket på vad vi äter, är vi ofta omedvetna om kvaliteten på den luft vi andas 30 000 gånger om dagen, som innehåller föroreningar osynliga för ögat.

  • Luftföroreningar inomhus kan komma från olika källor, t.ex. bränsleeldade apparater, tobaksprodukter eller ansamlingar av allergener och damm inomhus. Dessutom kan luftföroreningar utomhus förvärra problemen.

Luftföroreningar och partiklar inomhus

  • Med rätt system (luftkonditionering, ventilation, luftreningsutrustning) kan luftföroreningar som pollen, sporer, cementdamm, bakterier eller virus filtreras bort från luften.
  • Partiklar innehåller mikroskopiska fasta ämnen eller vätskedroppar som är så små att de kan inhaleras och orsaka allvarliga hälsoproblem. Vissa partiklar som är mindre än 10 mikrometer i diameter kan tränga långt ner i lungorna och till och med ta sig ut i blodomloppet. Partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter kallas även mikropartiklar eller PM2,5 och utgör den största hälsorisken.
  • Ju mindre dessa partiklar är desto farligare är de för vår hälsa. Därför kategoriseras partiklarna utifrån sin storlek.

Våra lösningar för optimerad luftkvalitet inomhus

Ta en titt på följande produkter som renar och filtrerar luften, och håller luftkvaliteten inomhus god även om utomhusluften är förorenad

Se våra kraftfulla premium-luftrenare

När vi kurar hemma är det viktigt med ren luft hemma. Daikins tystgående och effektiva luftrenare tar bort 99.9% av damm, virus, allergener och bakterier från din inomhusluft.

Behöver du en kompakt men högeffektiv luftrenare? MC30Y är tyst och gör jobbet på upp till 46 m²
MC55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar rum på upp till 82 m²
MCK55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar och befuktar rum på upp till 82 m²

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Köp direkt i vår webbshop

Gå till Daikins webbshop och utnyttja fördelarna med att köpa direkt från oss: Gratis frakt, 3 års reklamationsrätt och säker betalning med SVEA.

Sex fördelar med att investera i en lösning för luftkvalitet inomhus

Med våra tre erbjudanden på området luftkvalitet inomhus kan du dra nytta av olika fördelar för att göra ditt hus till ett hem med våra olika lösningar. Ta reda på vilken produkt som passar dina olika behov bäst.

  1. Mildra säsongsallergier: Luftrenare filtrerar bort pollen, kvalster och andra allergener så att du slipper nysningar, kliande ögon och nästäppa. Ditt ventilationssystem avlägsnar gammal inomhusluft utan att du behöver öppna fönstren, vilket annars kan leda till att förorenad utomhusluft kommer in.
  2. Perfekt för unga familjer med husdjur: Barn och spädbarn är oftast mest sårbara. Säkerställ en hälsosam miljö för dina barn med luftrenare eller luft/luftvärmepumpar som avlägsnar skadliga föroreningar, damm och husdjursallergener tack vare Daikins patenterade streamer-teknik. De är tystgående och därför perfekta på förskolor och i barnrum. Ett välventilerat hus med ett ventilationssystem främjar barnens dagliga utveckling och välbefinnande tack vare frisk luft.
  3. Sov bättre: Förbättra sömnkvaliteten genom att avlägsna luftburna irriterande ämnen med en luftrenare och ett välventilerat hus med ett ventilationssystem. Luftrenare med luftfuktningsfunktion säkerställer en optimal luftfuktighet när du sover, så att du slipper bli torr i halsen och hosta under natten. En luft/luftvärmepump skapar ett utmärkt luftflöde med renad luft. Både Daikins luft/luft värmepumpar och luftrenare är tystgående för att inte störa dig när du sover.
  4. Reducera luftburna sjukdomar: Luftrenare med elektrostatiska HEPA-filter fångar in och eliminerar 99,97 % av fina luftburna föroreningar, vilket minskar risken för infektion och håller ditt hushåll friskare.
  5. Lägre elräkning: Ett ventilationssystem med ett värmeåtervinningssystem återvinner värmen från den utgående gamla luften, och använder den för att värma upp den inkommande kallare friska luften. Eftersom den inkommande luften är föruppvärmd behöver din värmepump jobba mindre, vilket leder till 30 % lägre energikostnader enligt beräkningar gjorda av EVIA.
  6. Eliminera dålig lukt: Avlägsna dålig luft från matlagning, rökning och vardagsliv med en luftrenare försedd med ett luktavlägsnande filter. Njut av en fräsch och väldoftande miljö hemma, även om ventilationen är begränsad.

Andra lösningar för luftkvalitet inomhus

Vår väggmonterade lösning av hög prestanda värmer, kyler och renar luften i ditt hem

Osäker på vilken lösning som passar dina behov?

Låt oss guida dig till den lösning som passar dig och din situation bäst.

Mer information om lösningar och luftkvalitet inomhus

Att bibehålla en god luftkvalitet är avgörande för en hälsosam inomhusmiljö. Här följer några vanliga frågor om hur luftrenare kan ha en positiv inverkan på hälsa, komfort och välbefinnande.

Vilken funktion har en luftrenare?

En luftrenare kan avlägsna föroreningar, allergener och andra smutspartiklar från luften. Luftrenare använder kombinerad reningsteknik med elektrostatiska HEPA-filter, aktivt kol-filter och joniserare för att fånga upp och neutralisera föroreningar, och gör därmed luften du andas avsevärt mycket renare.

5 fördelar med att använda en luftrenare

Det finns många fördelar med att ha en luftrenare hemma eller på kontoret, inklusive:

- Förbättrad luftkvalitet då föroreningar som damm, pollen, husdjursallergener, mögelsporer och rök tas bort ur luften.

- Minskning av allergi- och astmasymptom genom att allergener tas bort ur luften.

- Minskning av obehaglig lukt från till exempel rök, matlagning och kemikalier genom att aktivt kol-filter och annan reningsteknik används.

- Bättre sömn är en av de huvudsakliga fördelarna med en luftrenare. Den skapar en renare och behagligare sovrumsmiljö genom att ta bort föroreningar och allergener ur luften.

- En mer komfortabel och behaglig hemmiljö eller arbetsmiljö skapas, genom att föroreningar och allergener tas bort ur luften.

Det finns sju olika tecken på att ditt hem eller kontor skulle behöva en luftrenare:

  • Symptom som huvudvärk, nysningar eller hosta kan vara relaterade till dålig luftkvalitet
  • Ansamlingar av damm, mögel eller andra synliga föroreningar i ditt hem
  • Dammpartiklar från renoveringar som gjorts nyligen i ditt hem eller kontor, eller från nya möbler
  • Otrevlig lukt, till exempel från rök, matlagning eller rengöringskemikalier, eller lukten av öppen eld
  • Behov av att lindra allergier eller astma
  • Höga nivåer av luftföroreningar från stadsmiljöer med hög trafikbelastning
  • Behov av att avlägsna husdjursallergener ur luften

Daikins luftrenare har högeffektiva HEPA-filter som är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar mindre än 0,3 mikroner ur luften, inklusive vanliga allergener såsom damm, pollen och husdjursallergener.

När dessa små partiklar och allergener tas bort förbättras luftkvaliteten, och symptomen på allergi och astma minskar.

Luftrenare kan filtrera bort rök och skadliga cigarettpartiklar genom att använda kombinerad teknik med högeffektiva elektrostatiska HEPA-filter och aktivt kol-filter.

Högeffektiva partikelabsorberande filter är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar så små som 0,3 mikroner ur luften, inklusive rök, tjära och nikotin. Luftrenare med luktreducerande filterelement tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC) som till exempel röklukt och kemikalier ur luften genom att absorbera och neutralisera dem.

Om du väljer en luftrenare av hälsoskäl och för att ta bort rök, ska du ha koll på HEPA-filter och CADR-värde (Clean Air Delivery Rate). Ju högre värde, desto effektivare tar luftrenaren bort rök, damm och pollen ur luften.

HEPA-filtrering är ett högeffektivt system med partikelluftfilter som är utformat för att fånga upp små dammpartiklar. Forskning visar att 99 % av partiklar med en storlek på mellan 0,1 μm och 2,5 μm avlägsnas.

Hur fungerar HEPA-filtret?

Daikins elektrostatiska HEPA-filter samlar effektivt upp damm med hjälp av elektrostatisk kraft så att det inte tenderar att täppa till.

Vilka är fördelarna med en HEPA-luftrenare?

En luftrenare med HEPA-filtrering kan rena större mängder luft.

Till skillnad från vissa filter som använder tunn nätväv täpps HEPA inte till av damm, utan kan samla upp mindre partiklar.

Fördelarna innefattar förbättrad luftkvalitet eftersom HEPA-luftrenaren tar bort ett brett spektrum av föroreningar och allergener, och kan minska symptomen på allergier och astma.

HEPA-filter varar normalt sett längre än andra filtertyper, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Daikin-filtret har en livslängd på 10 år.

Ett hemventilationssystem förbättrar luftkvaliteten genom att släppa in frisk utomhusluft och ventilera ut gammal inomhusluft. Det använder en värmeväxlare för att hålla temperaturer och luftfuktighet stabila, vilket minskar uppvärmningskostnaderna. Det använder också filter för att ta bort föroreningar och allergener, vilket gör luften renare och hälsosammare att andas.

Ett DUCO centraliserat HRV-system förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att släppa in frisk utomhusluft och ventilera ut gammal inomhusluft. Det gör det genom att använda en värmeväxlare som håller inomhustemperaturen mycket stabilare.

Det finns två huvudkomponenter i ventilationssystemet:

1) Värmeväxlare: Värmeväxlaren är en anordning som överför värme från gammal inomhusluft till frisk utomhusluft. Detta hjälper till att hålla inomhustemperaturen stabil, vilket minskar värmekostnaderna.

2) Filter: Systemet innehåller även filter som hjälper till att avlägsna föroreningar och allergener från luften. Dessa filter fångar upp och neutraliserar föroreningar i luften, vilket gör luften i ditt hem eller på ditt kontor renare och hälsosammare att andas.

Utöver detta justerar DUCO Centralized HRV-systemet automatiskt fläkthastigheten baserat på luftkvaliteten. Det finns också en styrenhet och en timerfunktion, som fungerar i de olika rummen där systemet används. Detta gör att du kan ställa in systemet så att det kör under en viss tidsperiod.

Att låta ditt DUCO Centralized HRV-system inspekteras regelbundet är nyckeln till att behålla dess tillförlitlighet och livslängd. Detta kan inkludera rengöring av DucoVents, byte av filter och kontroll av läckor eller andra problem.

Det är också viktigt att hålla till- och utloppsventilerna fria från eventuella hinder och regelbundet kontrollera filterbytesindikatorn för att säkerställa att filtren inte är igensatta och behöver bytas ut.

Luftflödet och temperaturen i olika rum i ditt hem eller på ditt kontor bör också has i åtanke och kontrolleras regelbundet, för att säkerställa att systemet fördelar frisk luft jämnt över hela byggnaden.

Ett ventilationssystem hjälper till att förbättra inomhusluftens kvalitet på fler märkbara sätt.

Samtidigt som släpper in frisk utomhusluft, ventilerar det också bort gammal inomhusluft. Denna process är känd som "luftväxling". Den tar bort och späder ut luftföroreningar, allergener och andra föroreningar.

1) Ventiler: Ett ventilationssystem använder en kombination av DucoVents för tillförsel och DucoVents för utsläpp, för att cirkulera frisk luft i en byggnad. Det distribuerar sedan denna friska luft med hjälp av HEPA-filter. De filtrerar och neutraliserar på så sätt inomhusluften, vilket skapar en hälsosammare och renare plats att andas på.

2) Minskade symtom på allergier och astma: Ett ventilationssystem hjälper till att minska symptomen på allergier och astma genom att ta bort partiklar från luften.

3) Reducerar lukter: Vardagsaktiviteter, såsom matlagning kan skapa oönskad lukt. Ett ventilationssystem hjälper till att ta bort dessa otrevliga lukter, vilket gör din livsmiljö mer bekväm.

4) Ökar komforten: Ett ventilationssystem kan bidra till att skapa ett bekvämare och trevligare boende eller arbetsutrymme. Det tar bort föroreningar, dålig lukt och allergener, vilket skapar en renare och säkrare plats för dig.

Dålig ventilation påverkar både ditt hem och din hälsa. Dåligt ventilerade hem kan leda till att det ansamlas fukt, vilket leder till mögel och unken lukt i gips eller andra byggmaterial. Fuktansamling kan orsaka skador och röta, vilket kan locka till sig ohyra och ytterligare angrepp. Dessutom kan det leda till att byggnader blir för varma eller kalla, vilket ökar energiförbrukningen och därmed också kostnaderna. Mögelansamlingar, bakterier och dålig luftkvalitet kan också leda till andningsproblem, allergier och trötthet. De två problemen är sammanlänkade och en bättre ventilation åtgärdar båda problemen.

Lösningar för förbättrad luftkvalitet

Det finns massor av lösningar för att åtgärda dålig luftkvalitet. Naturliga lösningar på ventilationen, såsom att öppna fönster, undvika levande ljus eller använda eldstäder hjälper en del. Det mest effektiva är dock att installera ett mekaniskt ventilationssystem som är en effektiv och hållbar lösning för att förbättra luftkvaliteten. Om du redan har ett på plats, kan det ge enorma vinster att byta och rengöra filtren.

Det finns fyra huvudsakliga sätt som ett effektivt ventilationssystem kan minska boende- och hushållskostnaderna. Dessa är:

1) Energibesparingar: Ett värmeåtervinningssystem (vilket är det mest effektiva sättet att spara kostnader) hjälper till med energibesparingar. Det överför värme från den utgående luften till den ingående, friska luften på ett sätt som håller temperaturen stabil. Detta minskar behovet av uppvärmning, vilket håller nere energikostnaderna.

2) Minskad värme- och kylbelastning: Genom att föra in utomhusluft och ta bort gammal inomhusluft hjälper ventilationssystemet till att minska värme- och kylbelastningen från ett HVAC-system. Detta bidrar i sin tur till att förlänga livslängden för HVAC-utrustningen. Detta minskar i sin tur underhållskostnaderna.

3) Färre allergier och mindre astma: Ducos centraliserade värmeåtervinningssystem hjälper avsevärt till att minska symptomen på allergier och astma genom att ta bort skadliga partiklar från luften.

4) Låga underhållskostnader: Duco-systemet har en låg underhållskostnad samt är konstruerat av högkvalitativa material och avancerad teknik, vilket gör det robust och hållbart.

En professionell ventilationsinstallatör bedömer byggnaden och utvärderar kostnaden. De har då byggnadens storlek och antal personer i åtanke för den säkraste och mest effektiva ventilationssystemet och installationsprocessen. De utformar ett lämpligt ventilationssystem, med hänsyn till de byggregler som finns samt eventuella renoveringar som kan behövas i äldre byggnader, innan Ducoflex-kanalsystem installeras. Systemet måste vara åtkomligt, så att det regelbundet kan testas och inspekteras för underhåll och renovering.

Installationsprocessen för ett ventilationssystem går till i några steg:

1) Bedömning: En fackman bedömer byggnaden för att avgöra vilken typ av ventilationssystem som är bäst lämpat för utrymmet. I detta tar man hänsyn till faktorer som byggnadens storlek, antalet boende och halterna av luftföroreningar i området.

2) Design: Nästa steg är att designa ventilationssystemet. Detta inkluderar utförandet av Ducoflex-kanalsystemet, placeringen av till- och frånluftsventilerna samt storlek och typ av utrustning som behövs.

3) Installation: Installationen av ventilationssystemet börjar vanligtvis med Ducoflex-kanalsystemet. Detta ansluts sedan till till- och frånluftsventilerna, som vanligtvis är placerade på byggnadens väggar eller tak.

4) Testning: När installationen väl är klar, kommer fackmän att testa systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och att luftflödet är balanserat samt att systemet uppfyller kraven i byggreglerna.

5) Underhåll: Alla ventilationssystem kräver regelbunden inspektion, så det är viktigt att du får regelbundna kontroller utförda av din installatör.

Osäker på vilken lösning som passar dina behov?

Låt oss guida dig till den lösning som passar dig och din situation bäst.

Hävdad HEPA-filtreringseffekt:

  • 99,97 % är filtrets prestanda, inte filtreringsprestandan för hela rummet.
  • Bytestiden har verifierats genom en testmetod baserad på Japan Electrical Manufacturers Associations standard JEM1467.

Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling.