Skip to main content

Hur Daikins luftrenare hjälper dig att andas friskare luft när du tillbringar mycket tid inomhus

Under året tillbringar vi upp till 90 % av vår tid inomhus, och när kylan slår till är längtan efter att kura ihop sig hemma ännu starkare. Men då är samtidigt alla dörrar och fönster stängda, brasan är tänd, värmen är påslagen och alla föroreningar är instängda i den torra miljön.

I inomhusluften finns det många luftburna föroreningar, som kan irritera våra luftvägar. Till exempel bakterier, virus, mögelsporer eller allergener från husdjur.

En bra luftrenare gör stor skillnas. Luftrenare är inte bara avsedda att användas under pollensäsongen; här följer sex exempel på hur de kan göra skillnad även under vintern:

1. Förhindrar förkylning och influensa

Vintern är högsäsong för förkylnings- och influensavirus, men en luftrenare kan bidra till att minska risken för dessa sjukdomar genom att filtrera ut virus från inomhusluften. Daikins luftrenare är försedda med ett elektrostatiskt HEPA-filter som effektivt avlägsnar och reducerar skadliga fina partiklar. Daikins MC55W- och MCK55W-enheter kan avlägsna mer än 99,9 % av luftvägsvirus i luften och är testade av bland annat Astma & Allrgiförbundet och det välrenommerade institutet Institut Pasteur de Lille.

2. Bättre sömn

Förorenad inomhusluft kan göra det svårt att andas, särskilt om du har astma eller allergier. Ren luft kan hjälpa dig att sova bättre och slippa störande hosta och snarkningar under natten.

Förutom luftrening kan en extra luftfuktningsfunktion göra stor skillnad. Isoleringen kan göra luften torr under natten, vilket leder till att man blir torr och irriterad i halsen, särskilt vintertid. En luftrenare med en luftbefuktning tillför fukt till luften så att du hostar mindre under natten, och därmed sover bättre.

3. Frisk hud genom högre luftfuktighet

När utomhustemperaturen sjunker och vi måste ha värmen påslagen inomhus, kan luften i hemmet bli torr. Forskning från engelska Healthline visar att låg luftfuktighet kan göra huden torr och irriterad och förvärra symptom på eksem.

Om luften är för torr kan huden bli mindre spänstig och elastisk. Dessutom kan kontakten med allergener eller irriterande ämnen öka, vilket leder till att din hud lättare blir skadad. Torr luft kan även göra hudproblem som exempelvis atopiskt eksem värre.

Daikins MCK70Z- och MCK55W-modeller har en extra funktion för luftbefuktning som tillför fukt till luften. Det gör att du kan andas renare luft och får en hälsosam luftfuktighet inomhus*.

4. Gör det bekvämt för halsen

Det är inte bara huden som är törstig på vintern – kall, torr luft och värmen påslagen i bostaden kan göra att det känns torrt och irriterat i halsen och näsan. Daikins luftrenare med luftbefuktning kan lindra rossliga halsar och hjälpa dig att andas lättare.

5. Lindrar allergier

Den som är allergisk vet att vinterns stillastående och förorenade luft ofta förvärrar problemen. Luftrenare minskar koncentrationen av allergener i luften och gör den renare och hälsosammare och därmed tenderar att utlösa färre allergi- eller astmaattacker.

Våra modeller MC30Y och MC55W rekommenderas av Astma och Allergiförbundet och klassas som allergivänliga av European Centre for Allergy Research (ECARF). Modellerna MC55W och MCK55W är allergicertifierade av British Allergy Foundation (BAF).

6. Befria hemmet från dålig lukt

Husdjur, matos, rök – några exempel på dålig lukt som kan uppstå hemma. Samtliga luftrenare från Daikin är utrustade med ett luktavlägsnande kolfilter som fångar in och neutraliserar dålig lukt förknippad med vardagliga hushållsaktiviteter och gör därmed luften fräsch och väldoftande.

Att investera i en luftrenare på vintern kan göra bostaden hälsosammare och bekvämare. Fundera på hur behoven hemma hos dig ser ut, och om det skulle löna sig att välja en enhet med ett elektrostatiskt HEPA-filter med hög prestanda, eller en med extra luftfuktningsfunktion, till exempel. MCK70Z och MCK55W.

 

*Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling.

Se våra tystgående premium-luftrenare

Välkomna vintern med öppna armar och skänk renare luft till dina nära och kära

Behöver du en kompakt men högeffektiv luftrenare? MC30Y är tyst och gör jobbet på upp till 46 m²
MC55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar rum på upp till 82 m²
MCK55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar och befuktar rum på upp till 82 m²

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Köp direkt i vår webbshop

Köp direkt av oss i Daikins webbshop: Gratis frakt, 3 års reklamationsrätt och säker betalning via SVEA. 

Mer information om lösningar och luftkvalitet inomhus

Att bibehålla en god luftkvalitet är avgörande för en hälsosam inomhusmiljö. Här följer några vanliga frågor om hur luftrenare kan ha en positiv inverkan på hälsa, komfort och välbefinnande.

Vilken funktion har en luftrenare?

En luftrenare kan avlägsna föroreningar, allergener och andra smutspartiklar från luften. Luftrenare använder kombinerad reningsteknik med elektrostatiska HEPA-filter, aktivt kol-filter och joniserare för att fånga upp och neutralisera föroreningar, och gör därmed luften du andas avsevärt mycket renare.

5 fördelar med att använda en luftrenare

Det finns många fördelar med att ha en luftrenare hemma eller på kontoret, inklusive:

- Förbättrad luftkvalitet då föroreningar som damm, pollen, husdjursallergener, mögelsporer och rök tas bort ur luften.

- Minskning av allergi- och astmasymptom genom att allergener tas bort ur luften.

- Minskning av obehaglig lukt från till exempel rök, matlagning och kemikalier genom att aktivt kol-filter och annan reningsteknik används.

- Bättre sömn är en av de huvudsakliga fördelarna med en luftrenare. Den skapar en renare och behagligare sovrumsmiljö genom att ta bort föroreningar och allergener ur luften.

- En mer komfortabel och behaglig hemmiljö eller arbetsmiljö skapas, genom att föroreningar och allergener tas bort ur luften.

Det finns sju olika tecken på att ditt hem eller kontor skulle behöva en luftrenare:

  • Symptom som huvudvärk, nysningar eller hosta kan vara relaterade till dålig luftkvalitet
  • Ansamlingar av damm, mögel eller andra synliga föroreningar i ditt hem
  • Dammpartiklar från renoveringar som gjorts nyligen i ditt hem eller kontor, eller från nya möbler
  • Otrevlig lukt, till exempel från rök, matlagning eller rengöringskemikalier, eller lukten av öppen eld
  • Behov av att lindra allergier eller astma
  • Höga nivåer av luftföroreningar från stadsmiljöer med hög trafikbelastning
  • Behov av att avlägsna husdjursallergener ur luften

Daikins luftrenare har högeffektiva HEPA-filter som är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar mindre än 0,3 mikroner ur luften, inklusive vanliga allergener såsom damm, pollen och husdjursallergener.

När dessa små partiklar och allergener tas bort förbättras luftkvaliteten, och symptomen på allergi och astma minskar.

Luftrenare kan filtrera bort rök och skadliga cigarettpartiklar genom att använda kombinerad teknik med högeffektiva elektrostatiska HEPA-filter och aktivt kol-filter.

Högeffektiva partikelabsorberande filter är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar så små som 0,3 mikroner ur luften, inklusive rök, tjära och nikotin. Luftrenare med luktreducerande filterelement tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC) som till exempel röklukt och kemikalier ur luften genom att absorbera och neutralisera dem.

Om du väljer en luftrenare av hälsoskäl och för att ta bort rök, ska du ha koll på HEPA-filter och CADR-värde (Clean Air Delivery Rate). Ju högre värde, desto effektivare tar luftrenaren bort rök, damm och pollen ur luften.

HEPA-filtrering är ett högeffektivt system med partikelluftfilter som är utformat för att fånga upp små dammpartiklar. Forskning visar att 99 % av partiklar med en storlek på mellan 0,1 μm och 2,5 μm avlägsnas.

Hur fungerar HEPA-filtret?

Daikins elektrostatiska HEPA-filter samlar effektivt upp damm med hjälp av elektrostatisk kraft så att det inte tenderar att täppa till.

Vilka är fördelarna med en HEPA-luftrenare?

En luftrenare med HEPA-filtrering kan rena större mängder luft.

Till skillnad från vissa filter som använder tunn nätväv täpps HEPA inte till av damm, utan kan samla upp mindre partiklar.

Fördelarna innefattar förbättrad luftkvalitet eftersom HEPA-luftrenaren tar bort ett brett spektrum av föroreningar och allergener, och kan minska symptomen på allergier och astma.

HEPA-filter varar normalt sett längre än andra filtertyper, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Daikin-filtret har en livslängd på 10 år.

Köp direkt i vår webbshop

Köp direkt av oss i Daikins webbshop: Gratis frakt, 3 års reklamationsrätt och säker betalning via SVEA.