Är det normalt att min luftvärmepump drabbas av isbildning?
Under vintermånaderna bildas det is i en luftvärmepump under drift. Är det något man behöver oroa sig för, och vad kan man göra åt det?
Utomhusenheten till en luft/luftvärmepump är känslig för minusgrader, och is kan bildas på utsidan. Men exakt hur sker det? Det berättar vi för dig i den här artikeln.
Hur fungerar en luftvärmepump vid isbildning?
En luftvärmepump fungerar genom att extrahera värme från utomhusluften, även i minusgrader. Med luft/luftvärmepumpar görs detta med hjälp av en fläkt som suger in luft genom en värmeväxlare.
Varför bildas det is i en luftvärmepump?
Vid temperaturer runt noll är luftfuktigheten ofta hög. När fuktig luft flödar genom utomhusenheten och sedan möter kalla metalldelar i värmepumpen, kan fukten frysa fast.
Är det normalt med isbildning i en luftvärmepump?
Ja, det är helt normalt och inget du behöver oroa dig för. Daikins luftvärmepumpar är utrustade med ett automatiskt avfrostningssystem. Detta detekterar isbildning på utomhusenheten och avfrostar den automatiskt. Du behöver alltså inte göra något själv, och du behöver inte kontakta någon installatör. Under avfrostningen reverseras kylmedlets flödesriktning vilket frigör värme och smälter isen.
Våra populäraste luft/luftvärmepumpar
Jämför modeller (1)
Jämför modeller
Färger
Färger
Jämför
Vill du se vårt kompletta utbud av luft/luftvärmepumpar?
Se vårt kompletta utbud och hitta den modell som passar dina behov och ditt hus bäst
Mer information om luft/luftvärmepumpar
Få svar på alla frågor du har om luft/luftvärmepumpar och hur de kan fungera för dig
Inomhusenheten till en luft/luftvärmepump är den del av luft/luftvärmepumpsystemet som är placerad inne i huset, och som släpper ut värme eller kyld luft.
Valet av luft/luftvärmepumpens inomhusenhet beror på dina specifika behov, men det är viktigt att förstå hur systemet fungerar i sin helhet. Det finns olika luft/luftvärmepumpsystem, vart och ett med sina egna unika egenskaper. En av de mest populära typerna är ett split-system, som har två enheter: en inomhus och en utomhus. Vid uppvärmning utvinner utomhusenheten värmen ur utomhusluften och leder in den inomhus via inomhusenheten, eller tvärtom vid kylning.
Det finns tre typer av inomhusenheter till luft/luftvärmepumpar:
Väggmonterade enheter
Väggmonterade modeller (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) finns i olika storlekar och färger för att matcha din inredning och stil.
Golvmonterade enheter
Golvmonterade enheter (Perfera Floor) är kompakta luft/luftvärmepumpar som passar perfekt under en fönsterbänk eller i rum med begränsad takhöjd.
Dolda undertaksenheter
Dolda undertaksenheter. Om du inte vill ha en synlig inomhusenhet kan en dold luft/luftvärmepump installeras i undertak eller mellanväggar.
En luft/luftvärmepump består vanligtvis av två enheter: Inomhusenheten och utomhusenheten. Dessa kallas vanligtvis för ”split”-system.
Utomhusenheten, som vanligtvis är monterad på en yttervägg, ett väggstativ eller kanske på ett tak, är den del av luft/luftvärmepumpen som innehåller kompressorn, propellerfläkten, kretskortet och värmeväxlaren. Utomhusenheten komprimerar köldmediet som tar upp eller avger värme eller kyla i rummet till eller från tillhörande inomhusenhet.
Ja, och om du renoverar hemma och byter till luft/luftvärmepumpar med förnybar energi höjer du värdet på ditt renoverade hus, och gör en insats för miljön och din egen ekonomi. Värmepumpar kan installeras i nästan alla hus. Det finns dock några faktorer att ta hänsyn till för att den ska kunna bli så energieffektiv som möjligt.
Det är viktigt att tänka på husets insolering så att så lite värme som möjligt går förlorad. En tekniker som är specialiserad på värme kan ge dig råd om vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att det ska fungera på bästa sätt för ett värmepumpsystem. Det kan t.ex. innebära att isoleringen i väggarna och taket behöver förbättras eller att du rekommenderas byta ut till mer energieffektiva fönster.. Du behöver även ta hänsyn till placeringen så att det är enkelt att komma åt den vid service och underhåll.
Ja, en luftvärmepump kan förse ditt hem med varmvatten. Med Daikins Multi+-lösning får du värme, kyla och varmvatten med ett system. Du kan ansluta upp till tre enheter och en tappvarmvattentank, och den är kompatibel med en 90- och 120-literstank och ett brett utbud av inomhusenheter, vilket ger oöverträffad flexibilitet. Vår Multi+-lösning har en intuitiv display med fullständig text på tappvarmvattentanken, så att du kan ha koll på och justera alla inställningar, inklusive scheman och vattentemperatur.
Daikins luft/luftvärmepumpar kan lindra allergier eftersom de kan fånga upp allergener i värmepumpsfiltret och förbättra kvaliteten på den luft du andas in. Våra luft/luftvärmepumpar förser dig inte bara med värme och kyla, utan de tar även bort föroreningar, pollen och partiklar från luften du andas in.
Vissa Daikin-enheter är även utrustade med en Flash Streamer och olika filter, såsom luktavlägsnande titanapatit-filter och allergenfilter med silver, som kan reducera luftföroreningar snabbt och effektivt.
Nej! Dessutom kan våra luft/luftvärmepumpar hjälpa till att minska allergisymptom. Alla Daikins luftvärmepumpar har flera inbyggda filter: luktavlägsnande filter med titan, silverallergenfilter och flash streamers tar bort damm och fångar upp bakterier. Med rätt underhåll och så länge de rengörs regelbundet ger dessa filter renare, hälsosammare inandningsluft för alla.
För att din värmepump ska fungera på rätt sätt är det avgörande att hela systemet installeras korrekt. Det är endast en auktoriserad tekniker som får utföra installationen. Utomhusdelen ska placeras på lämplig plats. Ytan måste vara stabil nog för att kunna bära enhetens vikt och tåla vibrationer, och det måste finnas tillräckligt med plats för luftflödet, för anslutningsrör och strömkablar. Vidare måste utomhusdelen placeras tillräckligt högt för att säkerställa god avrinning för kondensvatten och snötacke på vintern. Växter och buskar i närheten av din värmepump bör vara minst en meter bort och beskäras regelbundet. Pumpen bör även installeras på en plats som är lättåtkomlig i samband med service och annat allmänt underhåll.
Vi får ofta frågan varför vi inte kan placera värmepumpen inomhus. Skulle man inte kunna placera den på vinden eller i ett växthus?
Svaret är nej. En luft/luftvärmepumpar behöver tillgång till fritt flödande utomhusluft för att fungera på bästa sätt. Om den placeras i ett slutet utrymme kommer den sakta men säkert att fövandla utrymmet till en frysbox eftersom den kontinuerligt utvinner värme ur luften i utrymmet..
Vi rekommenderar att service utförs av en behörig tekniker vartannat år.
Du bör själv dammsuga filtret i inomhusdelen regelbundet, det gör att din luftvärmepump alltid fungerar optimalt. Regelbunden service, regelbundna stickprovskontroller för underhåll, och rutiner för rengöring av systemet förlänger livslängden, och upprätthåller energieffektiviteten.
Några tecken på att luft/luftvärmepumpen behöver underhåll är:
Om luftvärmepumpen låter mer än vanligt kan filtren vara igensatta. Rengör enheten genom att ta bort damm med en dammsugare. Om samma oljud kvarstår eller du hör ett gurglande ljud kan ett mekaniskt problem ha uppstått. Då bör en behörig tekniker tillkallas för översyn av enheten. Kontakta i första hand den installatör som gjort installationen hemma hos dig. Har du registrerat din luft/luftvärmepump i Daikins garantiregistreringssystem, Stand By Me så hittar du uppgifterna där.
Vill du lära dig mer om luft/luftvärmepumpar?
Läs allt om luft/luftvärmepumpar och fatta ett välgrundat beslut
Ta reda på mer om luft/luftvärmepumpar
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig
Upptäck fler lösningar för ditt hem
Vi på Daikin anser att ett hus blir ett hem genom komfort, omsorg och glädjen i att dela ögonblick med varandra. Upptäck våra komfortlösningar för ditt hem.