Myten: Luftkonditioneringar kan inte användas för uppvärmning
Luftkonditionering används för kylning, eller hur? Visserligen, men det är bara en del av sanningen.
Moderna luftkonditioneringssystem är luftvärmepumpar, som även kan användas för uppvärmning. Men exakt hur fungerar det? Och vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda luftkonditionering som uppvärmning? Det kan du läsa mer om i detta blogginlägg.
Luftkonditionering som uppvärmning: berättelsen om Julie och David
Julie och David köpte en villa byggd på 1960-talet, som de helrenoverade. Både sovrummen och övriga utrymmen i huset hade från början eluppvärmning. De ersatte elvärmesystemet med en energieffektiv och användarvänlig luft/luftvärmepump från Daikin. David: "Valet av en luft/luftvärmepump var enkelt. Dels på grund av den unikt låga strömförbrukningen, och dels på grund av den höga komforten, till exempel i form av snabb responstid och möjligheten att både kyla och värma upp. Våra rum blir varma på tio minuter under vintern. På sommaren kan vi kyla ner rummen på bara några minuter." För att försörja värmepumpen med el installerade paret även solpaneler på taket. "Tack vare luftvärmepumpen och våra solpaneler har vi sänkt våra elkostnader för värme och kyla betydligt", säger de nöjt.
Värme och kyla baserat på kall luft
De luftkonditioneringssystem som kan användas för att kyla och värma upp kallas även luftvärmepumpar. De transporterar värmen från en omgivning till en annan med hjälp av köldmedium. Innovativa luftvärmepumpar är ett miljövänligt sätt att utvinna värme från luften. Sommartid kan man till exempel använda luftkonditioneringen för att kyla ner inomhusluften. Inomhusvärmen släpps då ut utomhus. På vintern är processen den omvända. Värmepumpen utvinner värme från utomhusluften – detta är möjligt även vid en utomhustemperatur på ned till -30 °C – och släpper ut värmen inomhus för att på så sätt värma upp bostaden.
Fördelarna med uppvärmning via luftkonditionering
Om du väljer att köpa ett luftkonditioneringssystem vill du nog att den ska göra mer än att bara kyla eller värma upp luften. Ett modernt luftkonditioneringssystem skapar ett perfekt inomhusklimat. De allra bästa luftkonditioneringssystemen kan till och med filtrera bort ohälsosamma eller irriterande partiklar från luften, t.ex. pollen. Ett integrerat system av detta slag har många fördelar: Du kan ansluta en utomhusenhet till flera inomhusenheter. Då kan du styra varje inomhusenhet separat för att uppnå en optimal temperatur i varje rum. De kompakta värmepumparna är enkla att installera. Även om utrymmet i bostaden är begränsat kan dessa pumpar installeras. Den avancerade varvtalsstyrningen- och värmepumpstekniken säkerställer optimal effektivitet och maximal energibesparing. Det märks snart i plånboken! Luftvärmepumparna finns i olika modeller, t.ex som vägg- eller golvmonterade enheter. Det finns alltid en enhet som passar perfekt in i ditt hem.
Nackdelarna med uppvärmning via luftkonditionering
Du kan inte ansluta en luft/luftvärmepump till ett befintligt vattenburet värmesystem som raditatorer eller golvvärme. Om du vill behålla dessa system kan du kombinera dem med en luft/vattenvärmepump. Viktigt att veta är också att max. fem inomhusenheter kan anslutas till en luft/luftvärmepumps utomhusenhet. Vill du kyla och värma upp fler rum? Då bör du överväga ett annat värmepumpsystem, till exempel en luft/vattenvärmepump.
Hur påverkar en luftvärmepump uppvärmningskostnaderna?
Priset för en luftvärmepump som både kan kyla och värma beror på många olika saker – antalet inomhusenheter, typ av inomhusenhet, kapacitet, tillval etc. Kontakta en Daikin-återförsäljare i din närhet för en detaljerad offert. Ett tips: om du renoverar och låter installera en värmepump kan du ha rätt till subventioner.
Våra populäraste luft/luftvärmepumpar
Jämför modeller (1)
Jämför modeller
Färger
Färger
Jämför
Vill du se vårt kompletta utbud av luft/luftvärmepumpar?
Se vårt kompletta utbud och hitta den modell som passar dina behov och ditt hus bäst
Mer information om luft/luftvärmepumpar
Få svar på alla frågor du har om luft/luftvärmepumpar och hur de kan fungera för dig
Inomhusenheten till en luft/luftvärmepump är den del av luft/luftvärmepumpsystemet som är placerad inne i huset, och som släpper ut värme eller kyld luft.
Valet av luft/luftvärmepumpens inomhusenhet beror på dina specifika behov, men det är viktigt att förstå hur systemet fungerar i sin helhet. Det finns olika luft/luftvärmepumpsystem, vart och ett med sina egna unika egenskaper. En av de mest populära typerna är ett split-system, som har två enheter: en inomhus och en utomhus. Vid uppvärmning utvinner utomhusenheten värmen ur utomhusluften och leder in den inomhus via inomhusenheten, eller tvärtom vid kylning.
Det finns tre typer av inomhusenheter till luft/luftvärmepumpar:
Väggmonterade enheter
Väggmonterade modeller (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) finns i olika storlekar och färger för att matcha din inredning och stil.
Golvmonterade enheter
Golvmonterade enheter (Perfera Floor) är kompakta luft/luftvärmepumpar som passar perfekt under en fönsterbänk eller i rum med begränsad takhöjd.
Dolda undertaksenheter
Dolda undertaksenheter. Om du inte vill ha en synlig inomhusenhet kan en dold luft/luftvärmepump installeras i undertak eller mellanväggar.
Inomhusenheten till en luft/luftvärmepump är den del av luft/luftvärmepumpsystemet som är placerad inne i huset, och som släpper ut värme eller kyld luft.
Valet av luft/luftvärmepumpens inomhusenhet beror på dina specifika behov, men det är viktigt att förstå hur systemet fungerar i sin helhet. Det finns olika luft/luftvärmepumpsystem, vart och ett med sina egna unika egenskaper. En av de mest populära typerna är ett split-system, som har två enheter: en inomhus och en utomhus. Vid uppvärmning utvinner utomhusenheten värmen ur utomhusluften och leder in den inomhus via inomhusenheten, eller tvärtom vid kylning.
Det finns tre typer av inomhusenheter till luft/luftvärmepumpar:
Väggmonterade enheter
Väggmonterade modeller (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) finns i olika storlekar och färger för att matcha din inredning och stil.
Golvmonterade enheter
Golvmonterade enheter (Perfera Floor) är kompakta luft/luftvärmepumpar som passar perfekt under en fönsterbänk eller i rum med begränsad takhöjd.
Dolda undertaksenheter
Dolda undertaksenheter. Om du inte vill ha en synlig inomhusenhet kan en dold luft/luftvärmepump installeras i undertak eller mellanväggar.
Ja, och om du renoverar hemma och byter till luft/luftvärmepumpar med förnybar energi höjer du värdet på ditt renoverade hus, och gör en insats för miljön och din egen ekonomi. Värmepumpar kan installeras i nästan alla hus. Det finns dock några faktorer att ta hänsyn till för att den ska kunna bli så energieffektiv som möjligt.
Det är viktigt att tänka på husets insolering så att så lite värme som möjligt går förlorad. En tekniker som är specialiserad på värme kan ge dig råd om vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att det ska fungera på bästa sätt för ett värmepumpsystem. Det kan t.ex. innebära att isoleringen i väggarna och taket behöver förbättras eller att du rekommenderas byta ut till mer energieffektiva fönster.. Du behöver även ta hänsyn till placeringen så att det är enkelt att komma åt den vid service och underhåll.
Ja, en luftvärmepump kan förse ditt hem med varmvatten. Med Daikins Multi+-lösning får du värme, kyla och varmvatten med ett system. Du kan ansluta upp till tre enheter och en tappvarmvattentank, och den är kompatibel med en 90- och 120-literstank och ett brett utbud av inomhusenheter, vilket ger oöverträffad flexibilitet. Vår Multi+-lösning har en intuitiv display med fullständig text på tappvarmvattentanken, så att du kan ha koll på och justera alla inställningar, inklusive scheman och vattentemperatur.
Daikins luft/luftvärmepumpar kan lindra allergier eftersom de kan fånga upp allergener i värmepumpsfiltret och förbättra kvaliteten på den luft du andas in. Våra luft/luftvärmepumpar förser dig inte bara med värme och kyla, utan de tar även bort föroreningar, pollen och partiklar från luften du andas in.
Vissa Daikin-enheter är även utrustade med en Flash Streamer och olika filter, såsom luktavlägsnande titanapatit-filter och allergenfilter med silver, som kan reducera luftföroreningar snabbt och effektivt.
Nej! Dessutom kan våra luft/luftvärmepumpar hjälpa till att minska allergisymptom. Alla Daikins luftvärmepumpar har flera inbyggda filter: luktavlägsnande filter med titan, silverallergenfilter och flash streamers tar bort damm och fångar upp bakterier. Med rätt underhåll och så länge de rengörs regelbundet ger dessa filter renare, hälsosammare inandningsluft för alla.
För att din värmepump ska fungera på rätt sätt är det avgörande att hela systemet installeras korrekt. Det är endast en auktoriserad tekniker som får utföra installationen. Utomhusdelen ska placeras på lämplig plats. Ytan måste vara stabil nog för att kunna bära enhetens vikt och tåla vibrationer, och det måste finnas tillräckligt med plats för luftflödet, för anslutningsrör och strömkablar. Vidare måste utomhusdelen placeras tillräckligt högt för att säkerställa god avrinning för kondensvatten och snötacke på vintern. Växter och buskar i närheten av din värmepump bör vara minst en meter bort och beskäras regelbundet. Pumpen bör även installeras på en plats som är lättåtkomlig i samband med service och annat allmänt underhåll.
Vi får ofta frågan varför vi inte kan placera värmepumpen inomhus. Skulle man inte kunna placera den på vinden eller i ett växthus?
Svaret är nej. En luft/luftvärmepumpar behöver tillgång till fritt flödande utomhusluft för att fungera på bästa sätt. Om den placeras i ett slutet utrymme kommer den sakta men säkert att fövandla utrymmet till en frysbox eftersom den kontinuerligt utvinner värme ur luften i utrymmet..
Vi rekommenderar att service utförs av en behörig tekniker vartannat år.
Du bör själv dammsuga filtret i inomhusdelen regelbundet, det gör att din luftvärmepump alltid fungerar optimalt. Regelbunden service, regelbundna stickprovskontroller för underhåll, och rutiner för rengöring av systemet förlänger livslängden, och upprätthåller energieffektiviteten.
Några tecken på att luft/luftvärmepumpen behöver underhåll är:
Om luftvärmepumpen låter mer än vanligt kan filtren vara igensatta. Rengör enheten genom att ta bort damm med en dammsugare. Om samma oljud kvarstår eller du hör ett gurglande ljud kan ett mekaniskt problem ha uppstått. Då bör en behörig tekniker tillkallas för översyn av enheten. Kontakta i första hand den installatör som gjort installationen hemma hos dig. Har du registrerat din luft/luftvärmepump i Daikins garantiregistreringssystem, Stand By Me så hittar du uppgifterna där.
Vill du veta mer om luft/luftvärmepumpar?
Läs allt om luft/luftvärmepumpar och fatta ett välgrundat beslut
Ta reda på mer om luft/luftvärmepumpar
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig
Upptäck fler lösningar för ditt hem
Vi på Daikin anser att ett hus blir ett hem genom komfort, omsorg och glädjen i att dela ögonblick med varandra. Upptäck våra komfortlösningar för ditt hem.