Hur mycket du kan spara på dina energikostnader med en luft/vattenvärmepump
Upptäck hur du kan spara pengar på elräkningen genom att installera en luft/vattenvärmepump
Att byta från en gaspanna till en värmepump för uppvärmning och produktion av tappvarmvatten ger en betydande energibesparing sett över de kommande 10 åren. Dessa besparingar förväntas att öka med tiden. Daikin Europes simulering, som tar hänsyn till framtida energipriser och faktorer som det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter och koldioxidbeskattning, belyser de växande ekonomiska fördelarna med värmepumpar.
En av huvudanledningarna till att installera en värmepump är dess lägre energiförbrukning, som leder till lägre räkningar och därför ökade besparingar för hushåll. Daikin Europe har utfört en simulering för att beräkna framtida energipriser i Europa, baserad på historiska data och med hänsyn till faktorer som europeiska systemet för handel med utsläppsrätter och framtida koldioxidbeskattning. Även om dessa prognoser innebär en viss osäkerhet, ger de en stabil grund för att bedöma potentiella besparingar.
Fastän de beräknade priserna efter 2032 är utanför ramarna för detta projekt är det värt att notera att effekten av ETS och koldioxidskatt kommer att spela en ännu större roll i att göra fossila bränslen dyrare för europeiska hushåll efter 2035.
Simuleringen inkluderade en fallstudie som jämförde energiförbrukningen hos en värmepump och en gaspanna i ett hem med ett uppvärmningskrav på 10 000 kWh, motsvarande cirka 1 100 m3 gasförbrukning. Detta scenario återspeglar ett nytt hus på 200 m2 eller en medelstor renovering på upp till 120 m2 med energiklassning E.
Resultaten visar på att en installation av en värmepump kan leda till stadiga och växande besparingar över en förutspådd 10-årsperiod, med en total uppskattad besparing på 2 602 euro i slutändan. Dessa besparingar ökar då prisgapet mellan el och naturgas blir större.
Det är viktigt att notera att dessa prognoser är baserade på nuvarande trender och antaganden, inklusive implementering av koldioxidskatter med start 2023 och en gradvis utfasning av icke-kondenserande pannor. Även om den framtida energimarknaden är oförutsägbar, ger dessa simuleringar värdefulla insikter i de potentiella fördelarna med värmepumpar.
Upptäck våra mest populära luft/vattenvärmepumpar
Jämför modeller (1)
Jämför modeller
Färger
Färger
Jämför
Vill du upptäcka hela sortimentet av luft/vattenvärmepumpar?
Se hela vårt sortiment och hitta den modell som bäst passar dina behov och interiör
Mer information om luft/vattenvärmepumpar
Hitta svaren på alla dina frågor gällande luft/vattenvärmepumpar och hur de kan fungera för dig
Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.
Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.
Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.
En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.
Ja, värmepumpar kan användas för kylning, men detta beror på vilken typ av avgivare du har.
Till exempel är den idealiska avgivaren för kyla med värmepumpar för låg och hög temperatur en fläktkonvektor. Den fungerar på liknande sätt som en traditionell radiator men har även fördelen att den både kan värma och kyla ett rum.
Vissa hybridvärmepumpar kan anslutas till luft/luftvärmepumpar som är en annan populär lösning för värme och kyla.
De flesta värmepumpar består av en inomhus- och en utomhusenhet. Varje enhet avger ljud när den är igång, ljud som generellt mäts i dBA, och skalan går från 0 dBA till 140 dBA.
När man tittar på ljudnivåerna ser man att det även finns specifikationer för ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå.
Ljudeffektnivå är ljudnivån uppmätt direkt vid ljudkällan och är den ljudeffekt en apparat avger.
Ljudtrycksnivå är ljudnivån som den uppfattas. Den beror dels på avståndet och dels på omgivningen. Ju längre bort från apparaten man är, ju lägre ljudnivå. Likaså uppfattas ljudnivån olika i olika omgivningar. En viss ljudeffekt ger betydligt högre ljudnivå inomhus än utomhus.
Daikins inomhusenheter anses vara mycket tysta. De avger generellt en ljudtrycksnivå på ca 30 dBA, vilket är jämförbart med ljudet när en person viskar.
Eftersom det finns fler storlekar på utomhusenheterna varierar ljudtrycksnivån. Den ligger mellan 40 dBA och 62 dBA. Det är jämförbart med fågelkvitter eller några personer som pratar med varandra.
Olika länder i Europa har olika bestämmelser och incitament på statlig och regional nivå för att ge stöd till köp och installation av en värmepump.
Då de skiljer sig åt i kriterierna för hur man bli berättigad till stöd bör du kontakta din Daikin-installatör, eller titta på myndighetens webbplats, där du hittar mer information.
En Daikin-återförsäljare är det bästa alternativet för hjälp med värmepumpar. Våra återförsäljare är utbildade på våra produkter och har stor erfarenhet av att installera dem. Du kan även testa vår lösningsguide.
Befinner du dig i Stockholmsområdet kan du boka en tid i Daikin Experience Center. Där hjälper vi dig att hitta rätt lösning samtidigt som du kan uppleva våra värmepumpar på riktigt.
Priset för att installera en värmepump beror på vilken typ av värmepump du väljer.
Andra faktorer som kan påverka priset är renovering och extra arbeten i fastigheten (såsom tilläggsisolering) som behöver utföras, plus din installatör. Olika installatörer har olika pris beroende på deras expertis och erfarenhet.
Värmepumpar kräver inte så mycket. Vi rekommenderar att du schemalägger årligt underhåll med din installatör eller serviceleverantör för att se till så din värmepump fortsätter arbeta så effektivt som möjligt. En typisk service bör innefatta ett antal standardkontroller samt en grundlig rengöring av värmepumpen och filtren.
Är du nyfiken på att lära dig allt om våra luft/vattenvärmepumpar?
Läs hela historien om luft/vattenvärmepumpar och fatta ett välgrundat beslut
Lär dig mer om värmepumpar
Vi har valt ut några informativa och inspirerande artiklar för att du ska få veta mer om hur Daikin kan hjälpa dig
Upptäck fler lösningar för hemmet
På Daikin menar vi att ett hus blir ett hem genom komfort, omsorg, och glädjen i gemensamma stunder. Upptäck våra komfortlösningar för ditt hem.