Skip to main content

Ett hem är mer än bara ett ställe att vistas på: det är ett utrymme där komfort och kärlek förenas. Upptäck våra lösningar för kyla, värme, varmvatten, luftrening och ventilation – utformade för att öka din livskvalitet.

  • Komfortabel kylning
  • Effktiv uppvärmning
  • Alltid tillgång till varmvatten
  • Luftrening och ventilation

Hur en Daikin-produkt kan bidra till att ditt hus blir ett hem

Vi på Daikin anser att ett hus blir ett hem genom komfort, omsorg och glädjen i att dela ögonblick med varandra. Upptäck våra komfortlösningar för ditt hem.

Upptäck våra lösningar utifrån dina behov

Våra lösningar är skräddarsydda för varje kunds specifika krav. Vårt produktsortiment garanterar maximal komfort i ditt hem med hållbara och kostnadseffektiva system som tillhandahåller:

Luftkonditioneringssystem i vardagsrummet – en illustration av den komfort och kyla som Daikins komfortlösningar för hemmet erbjuder

1. Kyla,värme och varmvatten

Våra värmepumpar är en pålitlig källa till kyla, värme och varmvatten året runt och skapar en perfekt och trivsam miljö som gör ditt hus till ett hem

Ska du byta ut ett befintligt värmesystem eller överväger du att skaffa ett nytt? Då har du kanske funderat på att gå från ett fossilbränslesystem till något som inte påverkas lika mycket av stigande energipriser, och som har lägre påverkan på miljön.

Alla hus har olika behov.

Låt oss titta på de alternativ som har låg påverkan på miljön.

Våra lösningar för kyla, värme och varmvatten

Valet av rätt system för kyla och värme beror på vilken typ av hus du bor i, din budget och din livsstil. Alternativen är många beroende på vad du letar efter.

Osäker på vilken lösning som passar dina behov?

Låt oss guida dig till den lösning som passar dig och din situation bäst

Sex anledningar att investera i en värmepump

Det finns många fördelar med att investera i en värmepump. Nedan följer sex viktiga anledningar till varför en värmepump är en smart investering i ditt hem:

  1. En värmepump ökar värdet på din fastighet: Installationen av en värmepump har en positiv effekt på EPC (energiprestandacertifikatet) för byggnader i Europa, och leder ofta till en uppgradering med en eller flera energiklasser. Framtida energibesparingar och förbättrad komfort i energieffektiva hus visar sig sedan som en ökning av fastighetsvärdet eller uthyrningspriset. Värdeökningen ligger på mellan 2 och 8 %.
  2. Värmepumpar leder till lägre energikostnader: Att installera en värmepump istället för en elvärmepanna, som värme- och varmvattensystem, förväntas leda till energibesparingar under en förutspådd period på 10 år. Man kan förvänta sig att man sparar mer och mer sett över tid.
  3. Incitament: Värmepumpar kan tyckas kräva en större initial investering jämfört med traditionella värmesystem. Men när man funderar på att köpa en värmepump är det viktigt att veta att chanserna att kunna få bidrag är höga, vilket gör det mycket attraktivt att investera i en värmepump.
  4. Ett (potentiellt) förbud mot konventionell uppvärmningsteknik: De europeiska ländernas regeringar har nettonoll-ambitioner. Fler länder åtar sig att nå nettonollutsläpp under de kommande årtiondena. Dessa långsiktiga mål kan endast uppnås genom att nå mätbara milstolpar på kort sikt.
  5. Lägre miljöpåverkan: Värmepumpar är en av huvudlösningarna för att nå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp. Vår fallstudie visar att en värmepump från Daikin är 2–24 gånger mindre koldioxidintensiv, vilket bidrar till besparingar på mellan 0,2 och 2 ton CO2-ekvivalenter under användningsfasen per år (beroende på utsläppsfaktorn i varje lands elnät).
  6. Kombinera en värmepump med solpaneler för att spara energi: Kombinationen av en värmepump och solpaneler (PV) är ett mycket bra sätt att spara energi. Värmepumpen kan delvis drivas med gratis energi tack vare installationen av solpaneler.

Mer information om värmepumpar

Få svar på alla frågor du har om värmepumpar och hur de kan fungera för dig

Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.

Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.

De flesta värmepumpar består av en inomhus- och en utomhusenhet. Varje enhet avger ljud när den är igång, ljud som generellt mäts i dBA, och skalan går från 0 dBA till 140 dBA.

När man tittar på ljudnivåerna ser man att det även finns specifikationer för ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå.

Ljudeffektnivå är ljudnivån uppmätt direkt vid ljudkällan och är den ljudeffekt en apparat avger.

Ljudtrycksnivå är ljudnivån som den uppfattas. Den beror dels på avståndet och dels på omgivningen. Ju längre bort från apparaten man är, ju lägre ljudnivå. Likaså uppfattas ljudnivån olika i olika omgivningar. En viss ljudeffekt ger betydligt högre ljudnivå inomhus än utomhus.

Daikins inomhusenheter anses vara mycket tysta. De avger generellt en ljudtrycksnivå på ca 30 dBA, vilket är jämförbart med ljudet när en person viskar.

Eftersom det finns fler storlekar på utomhusenheterna varierar ljudtrycksnivån. Den ligger mellan 40 dBA och 62 dBA. Det är jämförbart med fågelkvitter eller några personer som pratar med varandra.

Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.

En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.

Olika länder i Europa har olika bestämmelser och incitament på statlig och regional nivå för att ge stöd till köp och installation av en värmepump.

Då de skiljer sig åt i kriterierna för hur man bli berättigad till stöd bör du kontakta din Daikin-installatör, eller titta på myndighetens webbplats, där du hittar mer information.

Värmepumpar kräver inte så mycket. Vi rekommenderar att du schemalägger årligt underhåll med din installatör eller serviceleverantör för att se till så din värmepump fortsätter arbeta så effektivt som möjligt. En typisk service bör innefatta ett antal standardkontroller samt en grundlig rengöring av värmepumpen och filtren.

En Daikin-återförsäljare tar hand om allting relaterat till beställning, leverans och installation av din värmepump.

Det enklaste svaret är; det beror på. Att installera en värmepump är mer än att bara placera en inomhus- och en utomhusenhet. Därför finns det ingen definitiv tidsram för hur lång tid det tar att installera en värmepump. Det beror på ett antal olika faktorer såsom:

  • Typ av hus: Är det en nybyggnation eller ett befintligt hus? För nybyggnation måste byggplaneringen tas med i beräkningen. För befintliga hus påverkas installationstiden av om befintliga värmeavgivare ska användas eller bytas ut.
  • Typ av värmepump: Det finns ett stort utbud av olika värmepumpar, och var och en av dem tar olika lång tid att installera.
  • Extra arbeten: Oavsett om du installerar en värmepump i ett befintligt eller nybyggt hus kan det finnas extra arbeten som måste göras för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av ditt nya system. Det kan innefatta installation eller byte av värmeavgivare (såsom radiatorer), tilläggsisolering etc.

Priset för att installera en värmepump beror på vilken typ av värmepump du väljer.

Andra faktorer som kan påverka priset är renovering och extra arbeten i fastigheten (såsom tilläggsisolering) som behöver utföras, plus din installatör. Olika installatörer har olika pris beroende på deras expertis och erfarenhet.

En Daikin-återförsäljare är det bästa alternativet för hjälp med värmepumpar. Våra återförsäljare är utbildade på våra produkter och har stor erfarenhet av att installera dem. Du kan även testa vår lösningsguide.

Befinner du dig i Stockholmsområdet kan du boka en tid i Daikin Experience Center. Där hjälper vi dig att hitta rätt lösning samtidigt som du kan uppleva våra värmepumpar på riktigt.

2. Luftrening och ventilation

Förbättra luftkvaliteten inomhus med våra luftrenare, ventilationsenheter och luft/luftvärmepumpar

Varför är luften som du andas hemma så viktig?

Varje dag äter vi 1 kilo mat och dricker 2 kilo vatten – men visste du att vi andas in ungefär 15 kilo luft under samma tid? Vi klarar oss utan mat i flera veckor, utan vatten i några dagar, men bara några minuter utan luft.

  • Luftföroreningarna i inomhusluften är 2–5 gånger värre än i luften utomhus
  • Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus
  • En genomsnittlig vuxen andas 15 000 liter luft varje dag
  • Mer än hälften av alla människor har någon närstående med andningsproblem

Våra lösningar för optimerad luftkvalitet inomhus

Ta en titt på följande produkter som renar och filtrerar luften, och håller luftkvaliteten inomhus god även om utomhusluften är förorenad

Se våra rabatterade luftrenare

När sommarsäsongen närmar sig ser vi en högre nivå av allergier, särskilt mot pollen. Få en gåva med hälsosammare luft för dig och dina nära och kära, med en attraktiv rabatt

Behöver du en kompakt men högeffektiv luftrenare? MC30Y är tyst och gör jobbet på upp till 46 m²
MC55W ser till så att du har ren luft i ditt hem, och renar rum på upp till 82 m²

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Köp direkt från Daikin via vår webbshop

Gå till Daikins webbshop och utnyttja fördelarna med att köpa direkt från oss: Gratis frakt, 3 års garanti på köpet, problemfri leverans och utmärkt kundservice.

Fördelar med att investera i en lösning för luftkvalitet inomhus

Med våra två erbjudanden på området luftkvalitet inomhus kan du dra nytta av olika fördelar för att göra ditt hus till ett hem med våra olika lösningar. Ta reda på vilken produkt som passar dina olika behov bäst.

1. Fördelar med en luftrenare redo att kopplas in i hemmet

Välj Daikin för komfort och luftkvalitet hemma under sommaren

Luftrenare filtrerar bort pollen, kvalster och andra allergener så att du slipper nysningar, kliande ögon och nästäppa. Våra Daikin-luftrenare har testats av vedertagna myndigheter med avseende på borttagning av allergener och virus i andningsvägarna, läs mer här.

Minska mängden päls, allergener och dålig lukt från husdjur med en luftrenare. Den gör ditt hem renare och förhindrar allergiska reaktioner hos personer känsliga mot husdjursallergener.

Damm är ett vanligt problem i alla hem. Dammet kan innehålla partiklar som husdjursallergener, mögelsporer och kvalster. Med en luftrenare kan du minska mängden luftburna irriterande ämnen i utrymmen där damm brukar ansamlas. Ett elektrostatiskt HEPA-filter i Daikins luftrenare tar bort 99,97 % av små skadliga partiklar.

2. Fördelar med ett ventilationssystem i ditt hem

Välj Daikin för komfort och luftkvalitet hemma under sommaren

Med växande urbanisering och för att bibehålla husets energi är våra hem mer lufttäta än någonsin, vilket leder till otillräcklig ventialtion och ackumulering av unken luft, CO2 och dålig luftkvalitet inomhus. Höga nivåer av CO2 leder till trötthet och huvudvärk, och dålig luftkvalitet inomhus kan leda till andningsproblem och allergier. Med ett ventilationssystem i våra hus är det enkelt att byta ut den unkna luften mot frisk luft, och uppnå välbefinnande.

En ventilationsenhet för värmeåtervinning återvinner värme från den utgående unkna luften, vilket gör att man undviker stora värmeförluster i byggnader, och därmed bidrar till den övergripande energiprestandan för byggnader, vilket gör att hushåll kan spara upp till 30 %* av sina uppvärmningskostnader. *Enligt beräkningar av European Ventilation Industry Association

Ordentlig ventilation kan hjälpa till att minska överskottsfukt i huset, vilket kan förhindra påväxt av mögel, fuktighet och andra hälsoproblem som förknippas med det. Bra ventilation hjälper till att förebygga skador på byggnadsmaterial på grund av att fukt ansamlas, vilket kan förlänga livslängden på huset och minska kostnader för reparation och underhåll.

Osäker på vilken lösning som passar dina behov?

Låt oss guida dig till den lösning som passar dig och din situation bäst.

Visste du?

Visste du? Både Daikins luft/luftvärmepump och Daikins luftrenare har den unika patenterade streamer-tekniken. Detta betyder att båda produkterna har en lösning för att med precision bryta ned små, skadliga partiklar och ta bort lukter i ditt hus. ​

Vad är bättre? Båda är tysta, och vår Daikin luft/luftvärmepump ger dessutom ett mycket bra luftflöde. Detta betyder att våra lösningar även kan vara en viktig del sovrummet där de förbättrar sömnkvaliteten.

Mer information om lösningar och luftkvalitet inomhus

Att bibehålla en god luftkvalitet är avgörande för en hälsosam inomhusmiljö. Här följer några vanliga frågor om hur luftrenare kan ha en positiv inverkan på hälsa, komfort och välbefinnande.

Vilken funktion har en luftrenare?

En luftrenare kan avlägsna föroreningar, allergener och andra smutspartiklar från luften. Luftrenare använder kombinerad reningsteknik med elektrostatiska HEPA-filter, aktivt kol-filter och joniserare för att fånga upp och neutralisera föroreningar, och gör därmed luften du andas avsevärt mycket renare.

5 fördelar med att använda en luftrenare

Det finns många fördelar med att ha en luftrenare hemma eller på kontoret, inklusive:

- Förbättrad luftkvalitet då föroreningar som damm, pollen, husdjursallergener, mögelsporer och rök tas bort ur luften.

- Minskning av allergi- och astmasymptom genom att allergener tas bort ur luften.

- Minskning av obehaglig lukt från till exempel rök, matlagning och kemikalier genom att aktivt kol-filter och annan reningsteknik används.

- Bättre sömn är en av de huvudsakliga fördelarna med en luftrenare. Den skapar en renare och behagligare sovrumsmiljö genom att ta bort föroreningar och allergener ur luften.

- En mer komfortabel och behaglig hemmiljö eller arbetsmiljö skapas, genom att föroreningar och allergener tas bort ur luften.

Det finns sju olika tecken på att ditt hem eller kontor skulle behöva en luftrenare:

  • Symptom som huvudvärk, nysningar eller hosta kan vara relaterade till dålig luftkvalitet
  • Ansamlingar av damm, mögel eller andra synliga föroreningar i ditt hem
  • Dammpartiklar från renoveringar som gjorts nyligen i ditt hem eller kontor, eller från nya möbler
  • Otrevlig lukt, till exempel från rök, matlagning eller rengöringskemikalier, eller lukten av öppen eld
  • Behov av att lindra allergier eller astma
  • Höga nivåer av luftföroreningar från stadsmiljöer med hög trafikbelastning
  • Behov av att avlägsna husdjursallergener ur luften

Daikins luftrenare har högeffektiva HEPA-filter som är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar mindre än 0,3 mikroner ur luften, inklusive vanliga allergener såsom damm, pollen och husdjursallergener.

När dessa små partiklar och allergener tas bort förbättras luftkvaliteten, och symptomen på allergi och astma minskar.

Luftrenare kan filtrera bort rök och skadliga cigarettpartiklar genom att använda kombinerad teknik med högeffektiva elektrostatiska HEPA-filter och aktivt kol-filter.

Högeffektiva partikelabsorberande filter är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar så små som 0,3 mikroner ur luften, inklusive rök, tjära och nikotin. Luftrenare med luktreducerande filterelement tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC) som till exempel röklukt och kemikalier ur luften genom att absorbera och neutralisera dem.

Om du väljer en luftrenare av hälsoskäl och för att ta bort rök, ska du ha koll på HEPA-filter och CADR-värde (Clean Air Delivery Rate). Ju högre värde, desto effektivare tar luftrenaren bort rök, damm och pollen ur luften.

HEPA-filtrering är ett högeffektivt system med partikelluftfilter som är utformat för att fånga upp små dammpartiklar. Forskning visar att 99 % av partiklar med en storlek på mellan 0,1 μm och 2,5 μm avlägsnas.

Hur fungerar HEPA-filtret?

Daikins elektrostatiska HEPA-filter samlar effektivt upp damm med hjälp av elektrostatisk kraft så att det inte tenderar att täppa till.

Vilka är fördelarna med en HEPA-luftrenare?

En luftrenare med HEPA-filtrering kan rena större mängder luft.

Till skillnad från vissa filter som använder tunn nätväv täpps HEPA inte till av damm, utan kan samla upp mindre partiklar.

Fördelarna innefattar förbättrad luftkvalitet eftersom HEPA-luftrenaren tar bort ett brett spektrum av föroreningar och allergener, och kan minska symptomen på allergier och astma.

HEPA-filter varar normalt sett längre än andra filtertyper, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Daikin-filtret har en livslängd på 10 år.

Ett hemventilationssystem förbättrar luftkvaliteten genom att släppa in frisk utomhusluft och ventilera ut gammal inomhusluft. Det använder en värmeväxlare för att hålla temperaturer och luftfuktighet stabila, vilket minskar uppvärmningskostnaderna. Det använder också filter för att ta bort föroreningar och allergener, vilket gör luften renare och hälsosammare att andas.

Ett DUCO centraliserat HRV-system förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att släppa in frisk utomhusluft och ventilera ut gammal inomhusluft. Det gör det genom att använda en värmeväxlare som håller inomhustemperaturen mycket stabilare.

Det finns två huvudkomponenter i ventilationssystemet:

1) Värmeväxlare: Värmeväxlaren är en anordning som överför värme från gammal inomhusluft till frisk utomhusluft. Detta hjälper till att hålla inomhustemperaturen stabil, vilket minskar värmekostnaderna.

2) Filter: Systemet innehåller även filter som hjälper till att avlägsna föroreningar och allergener från luften. Dessa filter fångar upp och neutraliserar föroreningar i luften, vilket gör luften i ditt hem eller på ditt kontor renare och hälsosammare att andas.

Utöver detta justerar DUCO Centralized HRV-systemet automatiskt fläkthastigheten baserat på luftkvaliteten. Det finns också en styrenhet och en timerfunktion, som fungerar i de olika rummen där systemet används. Detta gör att du kan ställa in systemet så att det kör under en viss tidsperiod.

Att låta ditt DUCO Centralized HRV-system inspekteras regelbundet är nyckeln till att behålla dess tillförlitlighet och livslängd. Detta kan inkludera rengöring av DucoVents, byte av filter och kontroll av läckor eller andra problem.

Det är också viktigt att hålla till- och utloppsventilerna fria från eventuella hinder och regelbundet kontrollera filterbytesindikatorn för att säkerställa att filtren inte är igensatta och behöver bytas ut.

Luftflödet och temperaturen i olika rum i ditt hem eller på ditt kontor bör också has i åtanke och kontrolleras regelbundet, för att säkerställa att systemet fördelar frisk luft jämnt över hela byggnaden.

Ett ventilationssystem hjälper till att förbättra inomhusluftens kvalitet på fler märkbara sätt.

Samtidigt som släpper in frisk utomhusluft, ventilerar det också bort gammal inomhusluft. Denna process är känd som "luftväxling". Den tar bort och späder ut luftföroreningar, allergener och andra föroreningar.

1) Ventiler: Ett ventilationssystem använder en kombination av DucoVents för tillförsel och DucoVents för utsläpp, för att cirkulera frisk luft i en byggnad. Det distribuerar sedan denna friska luft med hjälp av HEPA-filter. De filtrerar och neutraliserar på så sätt inomhusluften, vilket skapar en hälsosammare och renare plats att andas på.

2) Minskade symtom på allergier och astma: Ett ventilationssystem hjälper till att minska symptomen på allergier och astma genom att ta bort partiklar från luften.

3) Reducerar lukter: Vardagsaktiviteter, såsom matlagning kan skapa oönskad lukt. Ett ventilationssystem hjälper till att ta bort dessa otrevliga lukter, vilket gör din livsmiljö mer bekväm.

4) Ökar komforten: Ett ventilationssystem kan bidra till att skapa ett bekvämare och trevligare boende eller arbetsutrymme. Det tar bort föroreningar, dålig lukt och allergener, vilket skapar en renare och säkrare plats för dig.

Dålig ventilation påverkar både ditt hem och din hälsa. Dåligt ventilerade hem kan leda till att det ansamlas fukt, vilket leder till mögel och unken lukt i gips eller andra byggmaterial. Fuktansamling kan orsaka skador och röta, vilket kan locka till sig ohyra och ytterligare angrepp. Dessutom kan det leda till att byggnader blir för varma eller kalla, vilket ökar energiförbrukningen och därmed också kostnaderna. Mögelansamlingar, bakterier och dålig luftkvalitet kan också leda till andningsproblem, allergier och trötthet. De två problemen är sammanlänkade och en bättre ventilation åtgärdar båda problemen.

Lösningar för förbättrad luftkvalitet

Det finns massor av lösningar för att åtgärda dålig luftkvalitet. Naturliga lösningar på ventilationen, såsom att öppna fönster, undvika levande ljus eller använda eldstäder hjälper en del. Det mest effektiva är dock att installera ett mekaniskt ventilationssystem som är en effektiv och hållbar lösning för att förbättra luftkvaliteten. Om du redan har ett på plats, kan det ge enorma vinster att byta och rengöra filtren.

Det finns fyra huvudsakliga sätt som ett effektivt ventilationssystem kan minska boende- och hushållskostnaderna. Dessa är:

1) Energibesparingar: Ett värmeåtervinningssystem (vilket är det mest effektiva sättet att spara kostnader) hjälper till med energibesparingar. Det överför värme från den utgående luften till den ingående, friska luften på ett sätt som håller temperaturen stabil. Detta minskar behovet av uppvärmning, vilket håller nere energikostnaderna.

2) Minskad värme- och kylbelastning: Genom att föra in utomhusluft och ta bort gammal inomhusluft hjälper ventilationssystemet till att minska värme- och kylbelastningen från ett HVAC-system. Detta bidrar i sin tur till att förlänga livslängden för HVAC-utrustningen. Detta minskar i sin tur underhållskostnaderna.

3) Färre allergier och mindre astma: Ducos centraliserade värmeåtervinningssystem hjälper avsevärt till att minska symptomen på allergier och astma genom att ta bort skadliga partiklar från luften.

4) Låga underhållskostnader: Duco-systemet har en låg underhållskostnad samt är konstruerat av högkvalitativa material och avancerad teknik, vilket gör det robust och hållbart.

En professionell ventilationsinstallatör bedömer byggnaden och utvärderar kostnaden. De har då byggnadens storlek och antal personer i åtanke för den säkraste och mest effektiva ventilationssystemet och installationsprocessen. De utformar ett lämpligt ventilationssystem, med hänsyn till de byggregler som finns samt eventuella renoveringar som kan behövas i äldre byggnader, innan Ducoflex-kanalsystem installeras. Systemet måste vara åtkomligt, så att det regelbundet kan testas och inspekteras för underhåll och renovering.

Installationsprocessen för ett ventilationssystem går till i några steg:

1) Bedömning: En fackman bedömer byggnaden för att avgöra vilken typ av ventilationssystem som är bäst lämpat för utrymmet. I detta tar man hänsyn till faktorer som byggnadens storlek, antalet boende och halterna av luftföroreningar i området.

2) Design: Nästa steg är att designa ventilationssystemet. Detta inkluderar utförandet av Ducoflex-kanalsystemet, placeringen av till- och frånluftsventilerna samt storlek och typ av utrustning som behövs.

3) Installation: Installationen av ventilationssystemet börjar vanligtvis med Ducoflex-kanalsystemet. Detta ansluts sedan till till- och frånluftsventilerna, som vanligtvis är placerade på byggnadens väggar eller tak.

4) Testning: När installationen väl är klar, kommer fackmän att testa systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och att luftflödet är balanserat samt att systemet uppfyller kraven i byggreglerna.

5) Underhåll: Alla ventilationssystem kräver regelbunden inspektion, så det är viktigt att du får regelbundna kontroller utförda av din installatör.

Osäker på vilken lösning som passar dina behov?

Låt oss guida dig till den lösning som passar dig och din situation bäst.

Hävdad HEPA-filtreringseffekt: ​

  • 99,97 % är filtrets prestanda, inte filtreringsprestandan för hela rummet.
  • Bytestiden har verifierats genom en testmetod baserad på Japan Electrical Manufacturers Associations standard JEM1467.

Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling.