Skip to main content

Om du letar efter en energieffektiv luftkonditionering som gör det behagligt hemma hos dig på sommaren är det våra luftvärmepumpar du letar efter.

  • Energieffektivitet sänker kostnaderna och minskar utsläppen
    Spargrisikon
  • Njut av komfort hemma oavsett väder
    Ikon termometer
  • Förbättra kvaliteten på inomhusluften
    Ikon fönster ipv-filter
  • Elegant design som passar in i ditt hem
    Diamantikon

Vilka är fördelarna med en luft/luftvärmepump?

Dubbel komfort; svalt på sommaren - varmt på vintern

Luft/luftvärmepumpar kan ge både kyla och värme. Njut av ett svalt sovrum på sommaren och ett varmt vardagsrum på vintern.

Värme och kyla i flera rum

Ett ”multi”-luft/luftvärmepumpsystem gör det möjligt för dig att kunna ansluta upp till fem inomhusenheter till en utomhusenhet. Inomhusenheterna finns i många olika storlekar och stilar för att passa dina behov och rummets utformning, och ser till så att du får effektiv värme och kyla i hela ditt hem. Dessutom kan du variera temperaturen i varje rum.

Lätt att styra med app

Systemet är lätt att använda oavsett var du befinner dig, eftersom enheterna styrs med en användarvänlig fjärrkontroll eller vår app Onecta.

Kostnadseffektivt

Du behöver inte längre oroa dig för höga energikostnader och miljöpåverkan. Daikins luftkonditioneringar är energieffektiva, kostnadseffektiva och hållbara. Det är bara 20 % av energin som behövs för drift av systemet, som kommer från elektricitet. Resten tas från den ultimata källan till förnybar energi: luften runt ditt hus. Du kan alltså känna dig lugn i vetskapen om att din komfort inte belastar vår planet.

Designad för att passa din stil

Daikins modeller med ett omfattande utbud av inomhusenheter är designade för att passa din stil och smälta in i interiören, samtidigt som de ger optimal komfort i hela huset, året runt.

Hur fungerar ett luft/luftvärmepumpsystem?

En luft/luftvärmepump består av två enheter; en inomhusdel och en utomhusdel. Med hjälp av ett köldmedium förs värme antingen över från utomhusluften till inomhusluften, eller från inomhusluften till utomhusluften.

Inomhusenheten

Inomhusenheten till luft/luftvärmepumpen är den del av systemet som sitter inne i huset, och som släpper ut den konditionerade luften i rummet. Daikins omfattande utbud av inomhusenheter är designade för att passa din stil och smälta in i interiören, samtidigt som de ger optimal komfort i hela huset, året runt.

Utomhusenheten

Utomhusenheten är den del av luft/luftvärmepumpen som innehåller kompressorn, fläkten, kretskortet och värmeväxlaren. Den kan monteras på ett stativ, en fasadvägg, eller placeras på ett tak. I värmedrift tar köldmediet upp värmeenergi från utomhusluften och för över till inomhusdelen som sprider värmen i rummet. I kyldrift tas värmen från rummet  som ska kylas, förs ut till utomhusdelen och avges till utomhusluften.

Det finns tre typer av inomhusenheter till luft/luftvärmepumpar

Mer information om luftvärmepumpar

Ja, och om du renoverar hemma och byter till luft/luftvärmepumpar med förnybar energi höjer du värdet på ditt renoverade hus, och gör en insats för miljön och din egen ekonomi. Värmepumpar kan installeras i nästan alla hus. Det finns dock några faktorer att ta hänsyn till för att den ska kunna bli så energieffektiv som möjligt. 

Det är viktigt att tänka på husets insolering så att så lite värme som möjligt går förlorad. En tekniker som är specialiserad på värme kan ge dig råd om vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att det ska fungera på bästa sätt för ett värmepumpsystem. Det kan t.ex. innebära att isoleringen i väggarna och taket behöver förbättras eller att du rekommenderas byta ut till mer energieffektiva fönster.. Du behöver även ta hänsyn till placeringen så att det är enkelt att komma åt den vid service och underhåll. 

Ja, en luftvärmepump kan förse ditt hem med varmvatten. Med Daikins Multi+-lösning får du värme, kyla och varmvatten med ett system. Du kan ansluta upp till tre enheter och en tappvarmvattentank, och den är kompatibel med en 90- och 120-literstank och ett brett utbud av inomhusenheter, vilket ger oöverträffad flexibilitet. Vår Multi+-lösning har en intuitiv display med fullständig text på tappvarmvattentanken, så att du kan ha koll på och justera alla inställningar, inklusive scheman och vattentemperatur.

Daikins luft/luftvärmepumpar kan lindra allergier eftersom de kan fånga upp allergener i värmepumpsfiltret och förbättra kvaliteten på den luft du andas in. Våra luft/luftvärmepumpar förser dig inte bara med värme och kyla, utan de tar även bort föroreningar, pollen och partiklar från luften du andas in.

Vissa Daikin-enheter är även utrustade med en Flash Streamer och olika filter, såsom luktavlägsnande titanapatit-filter och allergenfilter med silver, som kan reducera luftföroreningar snabbt och effektivt. 

Nej! Dessutom kan våra luft/luftvärmepumpar hjälpa till att minska allergisymptom. Alla Daikins luftvärmepumpar har flera inbyggda filter: luktavlägsnande filter med titan, silverallergenfilter och flash streamers tar bort damm och fångar upp bakterier. Med rätt underhåll och så länge de rengörs regelbundet ger dessa filter renare, hälsosammare inandningsluft för alla.

För att din värmepump ska fungera på rätt sätt är det avgörande att hela systemet installeras korrekt. Det är endast en auktoriserad tekniker som får utföra installationen. Utomhusdelen ska placeras på lämplig plats. Ytan måste vara stabil nog för att kunna bära enhetens vikt och tåla vibrationer, och det måste finnas tillräckligt med plats för luftflödet, för anslutningsrör och strömkablar.  Vidare måste utomhusdelen placeras tillräckligt högt för att säkerställa god avrinning för kondensvatten och snötacke på vintern. Växter och buskar i närheten av din värmepump bör vara minst en meter bort och beskäras regelbundet. Pumpen bör även installeras på en plats som är lättåtkomlig i samband med service och annat allmänt underhåll.

Vi får ofta frågan varför vi inte kan placera värmepumpen inomhus. Skulle man inte kunna placera den på vinden eller i ett växthus?

Svaret är nej. En luft/luftvärmepumpar behöver tillgång till fritt flödande utomhusluft för att fungera på bästa sätt. Om den placeras i ett slutet utrymme kommer den sakta men säkert att fövandla utrymmet till en frysbox eftersom den kontinuerligt utvinner värme ur luften i utrymmet.. 

Vi rekommenderar att service utförs av en behörig tekniker vartannat år.

Du bör själv dammsuga filtret i inomhusdelen regelbundet, det gör att din luftvärmepump alltid fungerar optimalt. Regelbunden service, regelbundna stickprovskontroller för underhåll, och rutiner för rengöring av systemet förlänger livslängden, och upprätthåller energieffektiviteten.

Några tecken på att luft/luftvärmepumpen behöver underhåll är:

Om luftvärmepumpen låter mer än vanligt kan filtren vara igensatta. Rengör enheten genom att ta bort damm med en dammsugare. Om samma oljud kvarstår eller du hör ett gurglande ljud kan ett mekaniskt problem ha uppstått. Då bör en behörig tekniker tillkallas för översyn av enheten. Kontakta i första hand den installatör som gjort installationen hemma hos dig. Har du registrerat din luft/luftvärmepump i Daikins garantiregistreringssystem, Stand By Me  så hittar du uppgifterna där. 

Ta reda på vilken luftvärmepump som passar bäst ihop med din interiör